17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C800Plus with Solix PS200

ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C800Plus with Solix PS200

通常単価(税別)
163,536
税込単価
179,890

【特長】・Anker Solix C800 Plus Portable Pow...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    18800
  • 最大出力(W)
    1600
  • 定格出力(W)
    1200
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源+ソーラーパネル バンドルセット

ご注意

  • ポータブル電源は雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
  • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
  • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
  • ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    PS2-A1754511698-02744571411217722【商品スペック】
    仕様・規格
    定格出力(W):1200
    最大出力(W):1600
    サイズ(ポータブル電源):約37.1×20.5×25.0cm
    サイズ(ソーラーパネル):格納時/約60.8×55.7×5.0cm、展開時/約60.8×208.4×2.8cm
    バッテリー容量:768Wh
    出力ポート構成:AC×5、USB-C×2、USB-A×2、シガーソケット×1
    充電時間:最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時)
    本体充電方法:ACコンセント(1100W)/ソーラーパネル(300W)/車のシガーソケット(120W)
    ソーラーパネル出力:200W
    【材質】
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
    【質量・質量単位】
    18.8kg
    PS2-A17545Z1697-85914571411217234【商品スペック】
    仕様・規格
    定格出力(W):1200
    最大出力(W):1600
    サイズ(ポータブル電源):約37.1×20.5×25.0cm
    サイズ(ソーラーパネル):格納時/約60.8×55.7×5.0cm、展開時/約60.8×208.4×2.8cm
    バッテリー容量:768Wh
    出力ポート構成:AC×5、USB-C×2、USB-A×2、シガーソケット×1
    充電時間:最短 約58分(専用アプリで超急速充電モード設定時)
    本体充電方法:ACコンセント(1100W)/ソーラーパネル(300W)/車のシガーソケット(120W)
    ソーラーパネル出力:200W
    【材質】
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
    【質量・質量単位】
    18.8kg

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    697-8591
    ダークグレー
    1個
    698-0274
    ブラック
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    163,536
    ( 179,890 )
    9日目
    163,536
    ( 179,890 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Anker Solix C800 Plus Portable Power Station とAnker Solix PS100 Portable Solar Panelのセット製品です
    ・768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台で、電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます
    ・急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分とスマホより速く充電が終わります
    ・天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属
    ・ソーラーパネルは高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます
    ・アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます
    【材質】
    ・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池

    ご注意

    • ポータブル電源は雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
    • 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
    • データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
    • ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C800Plus with Solix PS200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C800Plus with Solix PS200
    ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C800Plus with Solix PS400
    ポータブル電源 Solix C800 Plus
    ポータブル電源+ソーラーパネル Solix C300 with Solix PS60(コンパクト)
    ポータブル電源 Solix C300
    ポータブル電源 Solix C200
    メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
    通常価格163,536190,80999,90948,16431,80929,991
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    質量(g)188002690010900590041004000
    最大出力(W)160016001600600300600
    定格出力(W)120012001200300300300
    材質1バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト