ファクトリーサプライ用品技術窓口

Solix F3800専用 防塵&防水カバー A17X9011

Solix F3800専用 防塵&防水カバー

通常単価(税別)
18,173
税込単価
19,990
通常出荷日:9日目

【特長】・Anker Solix F3800 Portable Power Station専用の防塵・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特徴
    防雨型
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    415
  • 高さ(mm)
    642
  • 幅(mm)
    408
  • JANコード
    4571411222153
  • 質量(g)
    1200
  • トラスココード
    682-8320
  • 商品タイプ詳細
    防塵&防水カバー

ご注意

  • ポータブル電源の左右にある吸気口・排気口で放熱を行うため、バッグ装着時にポータブル電源を使用する際は必ず左右の雨除けシールドを開けてください。
  • 製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
  • 雨天での長時間の使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A17X9011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A17X9011682-83204571411222153【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):408
奥行(mm):415
高さ(mm):642
【質量・質量単位】
1.2kg

A17X9011の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
特徴
防雨型
その他
オプション
奥行(mm)
415
高さ(mm)
642
幅(mm)
408
JANコード
4571411222153
質量(g)
1200
トラスココード
682-8320
商品タイプ詳細
防塵&防水カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A17X9011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,173
( 19,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Anker Solix F3800 Portable Power Station専用の防塵・防水カバーです
・雨や粉塵から本体を保護しながら、ポータブル電源を使用することができます
・マジックテープを全て閉じた状態で防塵防水バッグを装着すれば、一般的なほこりや、急な雨などから安心してポータブル電源を保護することができます
・「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました
・ポータブル電源を保護したまま、本体の伸縮式取手とキャスターも使用でき、移動も簡単です

ご注意

  • ポータブル電源の左右にある吸気口・排気口で放熱を行うため、バッグ装着時にポータブル電源を使用する際は必ず左右の雨除けシールドを開けてください。
  • 製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
  • 雨天での長時間の使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Solix F3800専用 防塵&防水カバーの型番A17X9011のページです。 型番A17X9011に関する仕様情報を記載しております。
Solix F3800専用 防塵&防水カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
防塵&防水バッグ
ポータブル電源 Solix F3000
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C300 DC
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格18,1737,200272,636363,54531,537 -22,513 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
特徴防雨型-----
その他オプションオプション----
奥行(mm)415230295355161120
高さ(mm)642285375262240200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト