ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)

ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用) 4932471988
通常単価(税別)
48,000
税込単価
52,800

【特長】・MX FUEL350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    350
  • 内径 (mm)
    25.4
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4573592051997
  • 質量(g)
    1100
  • トラスココード
    534-9178

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4932471988
解除
    数量:

    4932471988の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    350
    内径(mm)
    25.4
    商品タイプ
    関連部品
    JANコード
    4573592051997
    質量(g)
    1100
    トラスココード
    534-9178

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    4932471988534-91784573592051997【商品スペック】
    仕様・規格
    MX FUEL 350 mm パワーカッター用です。
    (MXF COS350)
    【質量・質量単位】
    1.1kg

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4932471988
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,000
    ( 52,800 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MX FUEL350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)の型番4932471988のページです。 型番4932471988に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)
    230mmダイヤモンドブレード
    コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
    薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
    XLダイヤ125x1.6ST
    X-LOCKダイヤモンドホイール
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)モトユキトラスコ中山ボッシュボッシュ
    通常価格48,00011,560 -4,9005,1304,70011,563
    通常出荷日9日目9日目4日目1日目1日目1日目
    外径(mm)350230105165125125
    内径(mm)25.422.222.232022.2322.23
    商品タイプ関連部品関連部品本体本体本体本体
    JANコード4573592051997-----
    質量(g)11001100----

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました