17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PowerWave 10 Stand

PowerWave 10 Stand

通常単価(税別)
2,2722,627
税込単価
2,4992,890
通常出荷日:9日目

【特長】・GalaxyやiPhone、その他Qi対応機器に対し、5W/7.5W/10W計3つの出力から...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    114
  • 幅(mm)
    68
  • ケーブル長(m)
    0.9
  • 質量(g)
    108
  • 商品タイプ詳細
    ワイヤレス充電器
  • 出力
    5W/7.5W/10W
  • 入力
    5V-2A/9V-2A

ご注意

  • 本製品は、Apple製スマートフォンに付属の充電器およびパソコンのUSBポートに対応していません。5V/2A以上の充電器をご使用ください。急速充電モードを使用する場合、Quick Charge 2.0/3.0対応充電器が必要です。
  • 一部の製品のバーコードに、異なる製品名(AnkerPowerWave7.5S)が印字されている場合がございますが、お届けの製品は、本製品で相違ございませんのでご安心ください。
  • スマートフォンの機種によっては、横置きの充電ができない場合がございます。
  • 本製品は、iPhone12 mini/iPhone13 miniに対して、縦向きでの充電には対応しておりませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A2524014653-86034571411210105【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):68
奥行(mm):80
高さ(mm):114
ケーブル長(m):0.9
色:ブラック
入力:5V-2A/9V-2A
出力:5W/7.5W/10W
【質量・質量単位】
108g
A2524023653-86084571411210112【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):68
奥行(mm):80
高さ(mm):114
ケーブル長(m):0.9
色:ホワイト
入力:5V-2A/9V-2A
出力:5W/7.5W/10W
【質量・質量単位】
108g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4571411210105
653-8603
1個
ホワイト
4571411210112
653-8608
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
9日目
2,627
( 2,890 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GalaxyやiPhone、その他Qi対応機器に対し、5W/7.5W/10W計3つの出力から最適なワイヤレス充電が可能です
・お使いの機器をスタンドに置くだけで充電可能です
・動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます
・ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(5mm以下の厚みの場合に限ります。また金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)

ご注意

  • 本製品は、Apple製スマートフォンに付属の充電器およびパソコンのUSBポートに対応していません。5V/2A以上の充電器をご使用ください。急速充電モードを使用する場合、Quick Charge 2.0/3.0対応充電器が必要です。
  • 一部の製品のバーコードに、異なる製品名(AnkerPowerWave7.5S)が印字されている場合がございますが、お届けの製品は、本製品で相違ございませんのでご安心ください。
  • スマートフォンの機種によっては、横置きの充電ができない場合がございます。
  • 本製品は、iPhone12 mini/iPhone13 miniに対して、縦向きでの充電には対応しておりませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PowerWave 10 Standのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PowerWave 10 Stand
MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格2,272-11,8099,0827,2645,4457,718
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)80140955128104
高さ(mm)114165333115315
幅(mm)68140511087171
ケーブル長(m)0.91.50.220.250.2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト