17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MagGo Wireless Charger (Pad)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MagGo Wireless Charger (Pad)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A25M0N11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マグネット式ワイヤレス充電対応の充電パッド
・Qi2対応のiPhoneに従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です
・Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現しました
・薄型のコンパクトデザインで充電中の高い操作性を実現
・長さ1.5mのケーブルを搭載し、コンセントの位置を気にすることなく充電が可能です
・10000回の折り曲げにも耐えるUSB-Cケーブルを搭載しています

ご注意

  • 最大15Wの出力でのQi2対応はiOS17.4にアップデートしたiPhone12以降のモデルになります。
  • 本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
  • 約2.5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
  • 磁石を使用した製品のため、ペースメーカーなど磁石の影響を受ける可能性のある医療機器、および磁気カードには近づけないでください。MagSafe対応の革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
60
高さ(mm)
12
ブラック
幅(mm)
60
ケーブル長(m)
1.5
JANコード
4571411216213
質量(g)
104
トラスココード
689-2335
商品タイプ詳細
ワイヤレス充電器
出力
マグネット式ワイヤレス充電出力:最大15W
入力
9V=2.5A

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト