17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand)

MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand)

通常単価(税別)
11,809
税込単価
12,990

【特長】・マグネット式ワイヤレス充電に対応のスタンド型充電ステーション・Qi2...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    140
  • 高さ(mm)
    165
  • 幅(mm)
    140
  • ケーブル長(m)
    1.5
  • 質量(g)
    445
  • 商品タイプ詳細
    ワイヤレス充電器
  • 出力
    マグネット式ワイヤレス充電出力:最大15W、Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W、ワイヤレス充電出力:最大5W
  • 入力
    12V=3A/15V=2.66A

ご注意

  • 最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応はiOS17.4にアップデートしたiPhone12以降のモデルになります。
  • 本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。また、約2.5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
  • 本製品へ給電する際は、付属充電器または40W出力以上の充電器を利用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    B25M3N11690-33024571411216978【商品スペック】
    仕様・規格
    幅(mm):140
    奥行(mm):140
    高さ(mm):165
    ケーブル長(m):1.5
    色:ブラック
    入力:12V=3A/15V=2.66A
    マグネット式ワイヤレス充電出力:最大15W
    Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W
    ワイヤレス充電出力:最大5W
    【質量・質量単位】
    445g
    B25M3N21689-23934571411216985【商品スペック】
    仕様・規格
    幅(mm):140
    奥行(mm):140
    高さ(mm):165
    ケーブル長(m):1.5
    色:ホワイト
    入力:12V=3A/15V=2.66A
    マグネット式ワイヤレス充電出力:最大15W
    Apple Watch用ワイヤレス充電出力:最大5W
    ワイヤレス充電出力:最大5W
    【質量・質量単位】
    445g

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ブラック
    4571411216978
    690-3302
    1個
    ホワイト
    4571411216985
    689-2393
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,809
    ( 12,990 )
    9日目
    11,809
    ( 12,990 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネット式ワイヤレス充電に対応のスタンド型充電ステーション
    ・Qi2対応のスマートフォン等に、従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です
    ・これ1台で、Qi2対応のiPhone/ワイヤレスイヤホン/Apple Watchの3台を同時に充電可能です
    ・Apple Watch Series 9を30分で約50%まで充電可能
    ・充電忘れに気付いても、外出前の短時間で急速充電ができます
    ・スタンド型で省スペース設計のため、ベッドサイドやリビング、デスク上など様々な場所でご使用いただけます

    ご注意

    • 最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応はiOS17.4にアップデートしたiPhone12以降のモデルになります。
    • 本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。また、約2.5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
    • 本製品へ給電する際は、付属充電器または40W出力以上の充電器を利用してください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand)
    PowerWave 10 Stand
    モバイルバッテリー MagGo Power Bank
    モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
    モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
    MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)
    メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
    通常価格11,8092,272 -9,0827,2645,44513,627
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    奥行(mm)1408095512860
    高さ(mm)165114333115325
    幅(mm)14068511087189
    ケーブル長(m)1.50.90.220.250.2-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト