ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッション

通常単価(税別)
5,066
税込単価
5,573
通常出荷日:9日目

【特長】・寒い冬の作業に最適なフォークリフト用ヒータークッションです。・ベルトや裏面ノンスリップ加工に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    電気
  • 奥行(mm)
    370
  • 高さ(mm)
    35
  • ブラック
  • 幅(mm)
    400
  • JANコード
    4967098381601
  • 質量(g)
    650
  • トラスココード
    660-0612
  • 材質1
    表地:合成皮革
  • 詳細タイプ
    ヒータークッショ
  • 材質2
    中材:ウレタンフォーム・ヒーター線・その他
  • 材質3
    裏地:ポリエステル・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

59404308
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59404308の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
電気
奥行(mm)
370
高さ(mm)
35
ブラック
幅(mm)
400
JANコード
4967098381601
質量(g)
650
トラスココード
660-0612
材質1
表地:合成皮革
詳細タイプ
ヒータークッショ
材質2
中材:ウレタンフォーム・ヒーター線・その他
材質3
裏地:ポリエステル・PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
59404308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,066
( 5,573 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒い冬の作業に最適なフォークリフト用ヒータークッションです。
・ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます。
・フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。
【用途】
・フォークリフト用。
【材質】
・表地:合成皮革
・中材:ウレタンフォーム・ヒーター線・その他
・裏地:ポリエステル・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッションの型番59404308のページです。 型番59404308に関する仕様情報を記載しております。
ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッション
スポットヒーター
ジェットヒーター KAGAYAKI
ドラム缶用バンドヒーター
熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0
ペール缶用バンドヒーター
メーカーBONFORMナカトミオリオン機械ヤガミオリオン機械ヤガミ
通常価格5,06665,601110,186 -75,000 -145,64870,000
通常出荷日9日目4日目4日目1日目〜6日目4日目
商品タイプヒーターヒーターヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター
種類電気電気石油電気熱風オイル電気
奥行(mm)370-----
高さ(mm)35-----
ブラック-----

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト