充電式マルチLEDライト
通常出荷日:1日目
【特長】・カラビナフックや可動式スタンド、強力マグネットで多様なシーンで使えます・強力マグネットで簡単...
詳細を確認- 商品の種類
- LED
- 形状
- マグネット付
- 明るさ (lm)
- 140 / 500 / 350
- 電源
- 充電式
- 奥行(mm)
20
- 光源色
白色
- 高さ(mm)
61
- 最大点灯時間(h)
3.5
- 幅(mm)
45
- JANコード
4954849992018
- 質量(g)
45
- トラスココード
338-8230
- 充電時間
2時間
- 色
黒
- 電源(V)
リチウムイオン電池3.7/500mAh
ご注意
USB充電器は付属していません。
水のかかるとこでは使用しないでください。
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
COB-WL001の仕様・寸法情報
幅(mm)
45
JANコード
4954849992018
電源(V)
リチウムイオン電池3.7/500mAh
-
-
充電式マルチLEDライトの型番COB-WL001のページです。
型番COB-WL001に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ムサシ | GROZ | GROZ | GROZ | GROZ | GROZ |
| 3,761円 | 2,814円 | 8,522円 | 6,208円 | 13,933円 | 21,223円 |
| 1日目 | 4日目 | 4日目 | 2日目 | 1日目 | 4日目 |
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| マグネット付 | フック付 / マグネット付 | フック付 / マグネット付 | フック付 / マグネット付 | フック付 / マグネット付 | フック付 / マグネット付 |
| 140 / 500 / 350 | 180 | 200(弱) / 650(強) | 500 | 600 | 1000 |
| 充電式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 |
| 20 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。