17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

デジタルマルチメーター バックライト付

デジタルマルチメーター バックライト付
  • デジタルマルチメーター バックライト付
  • デジタルマルチメーター バックライト付
通常単価(税別)
92,800107,900
税込単価
102,080118,690
通常出荷日:9日目

【特長】・最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターです・IP67等級適合の防水および...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:交流電圧

(V)

測定範囲:直流電流

(A)

測定範囲:交流電流

(A)

測定範囲:抵抗

(Ω)

最大最小平均表示

トラスココード

交流電圧(V)

交流電流(A)

直流電圧(V)

直流電流(A)

抵抗(Ω)

最小発注数量
1000
1000
0.0006/0.006/0.06/0.4/10
0.0006/0.006/0.06/0.4/10
50M
あり
583-1227
-
-
-
-
-
1個
0.6、6、60、600、1000
0.6、6、60、600、1000
0.0006/0.006/0.06/0.4/6/10
0.0006/0.006/0.06/0.4/6/10
600、6k、60k、600k、6M、50M
-
582-9558
1000
10
1000
10
50M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,800
( 102,080 )
9日目
107,900
( 118,690 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターです
・IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応しています
・-40°C(最長20分)~+55°C の作動温度範囲
・バッテリー寿命最大800時間
・バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
【用途】
・過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

品コードトラスココード仕様1仕様2
87V-MAX583-1227【商品スペック】
仕様・規格
静電容量:10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、9999μF
温度測定:-200~1090℃
保管温度:-55℃~60℃
測定カテゴリー:CAT IV 600V、CAT III 1000V
保護等級:IP67
直流電圧(V):1000
交流電圧(V):1000
直流電流(A):0.0006/0.006/0.06/0.4/10
交流電流(A):0.0006/0.006/0.06/0.4/10
抵抗(Ω):50M
検波方式:真の実効値整流(RMS)
幅(mm):101
奥行(mm):60
高さ(mm):215
周波数(Hz):199.99、1999.9、19.999、199.99
動作温度(℃):-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)
【質量・質量単位】
698.5g
87V-MAX-E2-KIT582-9558【商品スペック】
仕様・規格
静電容量:10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、9999μF
温度測定:-200~1090℃
保管温度:-55℃~60℃
測定カテゴリー:CAT IV 600V、CAT III 1000V
保護等級:IP67
バッテリー寿命最大800時間
直流電圧(V):0.6、6、60、600、1000
交流電圧(V):0.6、6、60、600、1000
直流電流(A):0.0006/0.006/0.06/0.4/6/10
交流電流(A):0.0006/0.006/0.06/0.4/6/10
抵抗(Ω):600、6k、60k、600k、6M、50M
検波方式:真の実効値整流(RMS)
幅(mm):101
奥行(mm):60
高さ(mm):215
周波数(Hz):199.99、1999.9、19.999、199.99
動作温度(℃):-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)
【質量・質量単位】
698.5g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター バックライト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター バックライト付
デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)
デジタルマルチメーター 多機能
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)
メーカーFLUKEエスコエスコテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーエスコ
通常価格92,800-36,97517,752132,635148,999 -18,964
通常出荷日9日目2日目2日目20日目20日目2日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替手動自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動
測定範囲:温度(℃)-200~1090-50~1000(付属センサー:-50~250)-20~300(付属センサー-20~250)-250~+1820-200~+1820-20~300(付属センサー:-20~250)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト