17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AC/DCクランプメータ 測定可能導体径Φ34

通常単価(税別)
59,51166,770
税込単価
65,46273,447
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ・非常に薄いセンサでケーブルの隙間に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ワイヤレス無
364-8873
4536036013562
1個
ワイヤレス付
364-8874
4536036014224
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,511
( 65,462 )
1日目
66,770
( 73,447 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
・非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
・交流/直流を自動で判別、1000Aまで測定可能
・突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
【用途】
・ソーラーパネルの開放電圧点検に
・電気工事、電気設備保守・点検

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCクランプメータ 測定可能導体径Φ34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DCクランプメータ 測定可能導体径Φ34
AC/DCクランプメータ
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)
微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ
メーカー日置電機日置電機日置電機共立電気計器エスコマザーツール
通常価格59,511-55,66045,979 -23,66138,85929,898
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜6日目2日目在庫品1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)100020006000~300200/20000~100
測定範囲:直流電流(A)999.920006000~300200/20000~100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト