ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマート発電機アダプター DELTAPROTG

スマート発電機アダプター

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800

【特長】・EcoFlowスマート発電機アダプターは、スマート発電機・WAVE ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    162
  • トラスココード
    521-7428
  • 商品タイプ詳細
    スマート発電機アダプター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DELTAPROTG
解除
    数量:
    商品コードトラスココード仕様1
    DELTAPROTG521-7428【質量・質量単位】
    162g

    DELTAPROTGの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    質量(g)
    162
    トラスココード
    521-7428
    商品タイプ詳細
    スマート発電機アダプター
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DELTAPROTG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,000
    ( 8,800 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EcoFlowスマート発電機アダプターは、スマート発電機・WAVE シリーズ・オルタネーターチャージャー・エクストラバッテリーをDELTA ProおよびDELTA Pro 3などのポータブル電源製品に接続するための専用アダプターです
    ・本アダプターを電源本体のエクストラバッテリー接続ポートに装着し、XT150変換ケーブルを使用してスマート発電機、WAVE シリーズ、エクストラバッテリーまたはオルタネーターチャージャーに接続してください
    【用途】
    ・防災・BCP

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スマート発電機アダプターの型番DELTAPROTGのページです。 型番DELTAPROTGに関する仕様情報を記載しております。
    スマート発電機アダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました