ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター

通常単価(税別)
8,354
税込単価
9,189
通常出荷日:4日目

【特長】・3Dランダム送風で、部屋の隅々まで風を届けることができます・コンパクト軽量設計です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    40/38
  • ハネ径(cm)
    15
  • JANコード
    4967576541183
  • トラスココード
    363-2467
  • 質量(g)
    2000
  • 風量調節
    3段階
  • ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 奥行(mm)
    222
  • 高さ(mm)
    296
  • 幅(mm)
    222
  • 首振り
    上下左右自動
  • リモコン有無
    あり
  • タイマー
    あり
  • 適合床面積
    18畳

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCF-BC15T-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCF-BC15T-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーキュレーター
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
40/38
ハネ径(cm)
15
JANコード
4967576541183
トラスココード
363-2467
質量(g)
2000
風量調節
3段階
ホワイト
電源コード長さ(m)
1.5
奥行(mm)
222
高さ(mm)
296
幅(mm)
222
首振り
上下左右自動
リモコン有無
あり
タイマー
あり
適合床面積
18畳
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCF-BC15T-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,354
( 9,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Dランダム送風で、部屋の隅々まで風を届けることができます
・コンパクト軽量設計です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーターの型番PCF-BC15T-Wのページです。 型番PCF-BC15T-Wに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーター(3段階切替)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコアイリスオーヤマアズワン
通常価格8,3544,72317,50615,1046,9455,000
通常出荷日4日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター
電源(V)100100100その他100100
消費電力(W)(50/60Hz)40/3818/16固定時:33・首振時:35固定時:20・首振時:2522/20-
ハネ径(cm)1518181512φ18
JANコード49675765411834967576470346----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト