17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Basicシリーズ リチウムイオン電池

通常単価(税別)
118,000327,091
税込単価
129,800359,800

【特長】・リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源
  • 出力電圧(交流) (V)
    100
  • シガーソケット数 (口)
    1
  • 充電方式
    AC、シガーソケット、ソーラーパネル
  • 入力電圧(交流) (V)
    100~120
  • バッテリー種別
    リチウムイオン(リン酸鉄)
  • 付属品
    AC充電ケーブル、取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    JE-1800A697-42080810182240121【商品スペック】
    仕様・規格
    バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
    AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
    USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
    シガーソケット:1口
    充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
    充電時間:ACケーブル充電 約1.7時間
    入力電圧(V):100~120
    出力電圧(V):100
    定格出力(W):2200
    最大出力(W):4400
    幅(mm):335
    奥行(mm):264
    高さ(mm):292
    容量(Wh/mAh):1872/519854
    【質量・質量単位】
    17.9kg
    JE-2000D686-55930810105528473【商品スペック】
    仕様・規格
    バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
    AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
    USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
    シガーソケット:1口
    充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
    充電時間:ACケーブル充電 約1.7時間
    入力電圧(V):100~120
    出力電圧(V):100
    定格出力(W):2200
    最大出力(W):4400
    幅(mm):335
    奥行(mm):292
    高さ(mm):264
    容量(Wh/mAh):2042/567222
    【質量・質量単位】
    17.9kg
    JE-3000B698-45950810105529388【商品スペック】
    仕様・規格
    AC100Vコンセント:【最大20A】4口【最大30A】1口(純正弦波)
    USB出力:USB-A×2口、USB-C×2口
    シガーソケット:1口
    充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
    充電時間:ACケーブル充電約2.5時間
    保証期間:5年(基本保証3年+延長保証2年)
    容量:3072Wh/853094mAh
    バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
    入力電圧(V):100~120
    出力電圧(V):100
    定格出力(W):3000
    最大出力(W):6000
    幅(mm):416
    奥行(mm):325
    高さ(mm):305
    【質量・質量単位】
    27kg
    JE-900A697-42090810182240084【商品スペック】
    仕様・規格
    バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
    AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
    USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
    シガーソケット:1口
    充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
    充電時間:ACケーブル充電 約1.7時間
    入力電圧(V):100~120
    出力電圧(V):100
    定格出力(W):1500
    最大出力(W):3000
    幅(mm):327
    奥行(mm):224
    高さ(mm):247
    容量(Wh/mAh):960/266592
    【質量・質量単位】
    10.8kg

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 最大出力(W)

    • 定格出力(W)

    • 容量(Wh)

    • コンセント数(口)

    • USB出力数(口)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    最大出力

    (W)

    定格出力

    (W)

    容量

    (Wh)

    コンセント数

    (口)

    USB出力数

    (口)

    JANコード

    トラスココード

    本体寸法(W×D×H)

    (mm)

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    4400
    2200
    1872
    3
    3
    0810182240121
    697-4208
    335×264×292
    17.9
    1個
    4400
    2200
    2042
    3
    3
    0810105528473
    686-5593
    335×292×264
    17.9
    1個
    6000
    3000
    3072
    5
    4
    0810105529388
    698-4595
    416×325×305
    27
    1個
    3000
    1500
    960
    3
    3
    0810182240084
    697-4209
    327×224×247
    10.8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    199,818
    ( 219,800 )
    9日目
    218,000
    ( 239,800 )
    9日目
    327,091
    ( 359,800 )
    9日目
    118,000
    ( 129,800 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を実現しました
    ・「UPS」を搭載。停電時に電気の供給がストップしても0.02秒でバッテリー稼働に切り替わります

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源 Basicシリーズ リチウムイオン電池のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源 Basicシリーズ リチウムイオン電池
    ポータブル電源 1500Ultra
    ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド
    ポータブル電源 収納バッグ
    ポータブル電源キャリーカート
    ポータブル電源収納バッグ ヒーティングキャリーバッグ
    メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
    通常価格118,000-218,00014,455 -4,454 -18,00012,709 -
    通常出荷日9日目9日目9日目2日目〜9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    商品区分ポータブル電源ポータブル電源ポータブル電源バッグキャリーカートバッグ
    出力電圧(交流)(V)100100----
    シガーソケット数(口)11----
    充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルAC、シガーソケット、ソーラーパネル----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト