17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド
  • ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド
  • ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド

ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド

通常単価(税別)
14,45578,182
税込単価
15,90186,000
通常出荷日:9日目

【特長】・「Plusシリーズ」はリン酸鉄を採用しています・キャンプや車中泊、災害時に「スマホ・PC」を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源
  • USB出力数 (口)
    3
  • バッテリー種別
    リチウムイオン(リン酸鉄)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
JE-100A-SJ689-44180810105528572【商品スペック】
仕様・規格
バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
充電方式:USB充電(Type-C to C)、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間:USB充電約1.8時間
入力電圧(V):5~27
出力電圧(V):5~20
定格出力(W):128
最大出力(W):128
幅(mm):126
奥行(mm):87
高さ(mm):86.5
色:サンドゴールド
容量(Wh/mAh):99.2/31000
【質量・質量単位】
0.965kg
JE-600C-SJ689-44200810105528411【商品スペック】
仕様・規格
バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
AC100Vコンセント:2口(純正弦波)
USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間:ACケーブル充電約1.6時間/シガーソケット約7.5時間
入力電圧(V):100~120
出力電圧(V):100
定格出力(W):800
最大出力(W):1600
幅(mm):300
奥行(mm):219
高さ(mm):197
色:サンドゴールド
容量(Wh/mAh):632/170810
【質量・質量単位】
7.3kg

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 出力電圧(直流)(V)

  • 出力電圧(交流)(V)

  • 最大出力(W)

  • 定格出力(W)

  • 容量(Wh)

  • コンセント数(口)

  • シガーソケット数(口)

  • 充電方式

  • 入力電圧(直流)(V)

  • 入力電圧(交流)(V)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

出力電圧(直流)

(V)

出力電圧(交流)

(V)

最大出力

(W)

定格出力

(W)

容量

(Wh)

コンセント数

(口)

シガーソケット数

(口)

充電方式

入力電圧(直流)

(V)

入力電圧(交流)

(V)

JANコード

トラスココード

付属品

本体寸法(W×D×H)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
5~20
-
-
128
99.2
-
-
USB、シガーソケット、ソーラーパネル
5~27
-
0810105528572
689-4418
USB充電ケーブル、取扱説明書
126×87×86.5
0.965
1個
-
100
1600
800
632
2
1
AC、シガーソケット、ソーラーパネル
-
100~120
0810105528411
689-4420
AC充電ケーブル、取扱説明書
300×219×197
7.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,455
( 15,901 )
9日目
78,182
( 86,000 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「Plusシリーズ」はリン酸鉄を採用しています
・キャンプや車中泊、災害時に「スマホ・PC」を充電する電源として人気のモデルです
・BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しています
・電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド
ポータブル電源 1500Ultra
ポータブル電源 Basicシリーズ リチウムイオン電池
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plus
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 1000 Plus
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 300Plus
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格14,455-218,000118,000 -337,818184,36467,819
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分ポータブル電源ポータブル電源ポータブル電源ポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネル
USB出力数(口)33----
バッテリー種別リチウムイオン(リン酸鉄)リチウムイオン(リン酸鉄)リチウムイオン(リン酸鉄)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト