ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 300Plus SG-300D-1

ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 300Plus

通常単価(税別)
67,819
税込単価
74,601

【特長】・ポータブル電源とソーラーパネルのセットです【セット内容・付属品】・J...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源+ソーラーパネル
  • トラスココード
    681-4585
  • 質量 (kg)
    7.35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SG-300D-1
解除
    数量:
    商品コードトラスココード仕様1仕様2
    SG-300D-1681-4585【商品スペック】
    仕様・規格
    ソーラーパネル枚数:1枚
    【質量・質量単位】
    7.35kg

    SG-300D-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    商品区分
    ポータブル電源+ソーラーパネル
    トラスココード
    681-4585
    質量(kg)
    7.35

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SG-300D-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,819
    ( 74,601 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポータブル電源とソーラーパネルのセットです
    【セット内容・付属品】
    ・JE-300B×1
    ・JS-100F×1

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 300Plusの型番SG-300D-1のページです。 型番SG-300D-1に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 300Plusのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 300Plus
    ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plus
    ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 1000 Plus
    ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
    ポータブル電源 1500Ultra
    ポータブル電源キャリーカート
    メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
    通常価格67,819337,818184,364296,727218,00018,000
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    商品区分ポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源キャリーカート
    トラスココード681-4585681-4582681-4583681-4584712-6439690-7067
    質量(kg)7.3534.118.124.117.54

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました