ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプター
通常出荷日:9日目
【特長】・Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに...
詳細を確認ご注意
ポータブル電源の付属品です。(一部製品を除く)
故障・紛失の際にご利用いただけます。
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|
| JA-DC01A | 667-5885 | 0810105527919 | 【商品スペック】 仕様・規格 ケーブル長(m):51.7 最大電圧(V):100 最大電流(A):14 適合機種:2000Plus/1000Plus/600Plus/3000Pro/2000Pro/1500Pro/1000Pro/1500 | 【質量・質量単位】 15g |
| JA-DC02A | 668-5327 | 0810105527926 | 【商品スペック】 仕様・規格 ケーブル長(m):51.7 最大電圧(V):100 最大電流(A):14 適合機種:1000/708/400/240 | 【質量・質量単位】 15g |
| JA-DC03A | 668-5328 | 0810105527933 | 【商品スペック】 仕様・規格 ケーブル長(m):53.9 最大電圧(V):100 最大電流(A):5 適合機種:300Plus/100Plus | 【質量・質量単位】 10g |
絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です
300Plus、100Plus
1000、708、400、240
2000Plus、1000Plus、600Plus、3000Pro、2000Pro、1500Pro、1000Pro、1500
0810105527919
0810105527926
0810105527933
ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプターのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| JACKERY | JACKERY | JACKERY | JACKERY | JACKERY | JACKERY |
| 2,726円 | 31,636円 - | 296,727円 | 337,818円 | 184,364円 | 67,819円 |
| 9日目 | 9日目 | 9日目 | 9日目 | 9日目 | 9日目 |
| その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 接続アダプタ | ソーラーパネル | ポータブル電源+ソーラーパネル | ポータブル電源+ソーラーパネル | ポータブル電源+ソーラーパネル | ポータブル電源+ソーラーパネル |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。