ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 1500Ultra JE-1500C

ポータブル電源 1500Ultra

通常単価(税別)
218,000
税込単価
239,800
通常出荷日:9日目

【特長】・リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を実現しました・容量153...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源
  • 出力電圧(交流) (V)
    100
  • 最大出力 (W)
    3600
  • 定格出力 (W)
    1800
  • 容量 (Wh)
    1536
  • コンセント数 (口)
    3
  • USB出力数 (口)
    3
  • シガーソケット数 (口)
    1
  • 充電方式
    AC、シガーソケット、ソーラーパネル
  • 入力電圧(交流) (V)
    100~120
  • バッテリー種別
    リチウムイオン(リン酸鉄)
  • JANコード
    4595556362079
  • トラスココード
    712-6439
  • 付属品
    AC充電ケーブル、取扱説明書
  • 本体寸法(W×D×H) (mm)
    335×264×295
  • 質量 (kg)
    17.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JE-1500C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
JE-1500C712-64394595556362079【商品スペック】
仕様・規格
バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
防塵防水レベル:IP65(すべてのフタを閉じた状態)
AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
USB出力:USB-A×1口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
入力電圧(V):100~120
出力電圧(V):100
定格出力(W):1800
最大出力(W):3600
幅(mm):335
奥行(mm):264
高さ(mm):295
充電時間(h):ACケーブル充電約1.5
容量(Wh):1536
【質量・質量単位】
17.5kg

JE-1500Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ポータブル電源
出力電圧(交流)(V)
100
最大出力(W)
3600
定格出力(W)
1800
容量(Wh)
1536
コンセント数(口)
3
USB出力数(口)
3
シガーソケット数(口)
1
充電方式
AC、シガーソケット、ソーラーパネル
入力電圧(交流)(V)
100~120
バッテリー種別
リチウムイオン(リン酸鉄)
JANコード
4595556362079
トラスココード
712-6439
付属品
AC充電ケーブル、取扱説明書
本体寸法(W×D×H)(mm)
335×264×295
質量(kg)
17.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JE-1500C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,000
( 239,800 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を実現しました
・容量1536Wh/定格出力1800Wです
・防塵防水機能(IP65:すべてのフタを閉じた状態)を搭載しております
・「UPS」を搭載しています
・停電時に電気の供給がストップしても0.02秒でバッテリー稼働に切り替わります
・「アプリ連携」によりポータブル電源を遠隔で操作できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 1500Ultraの型番JE-1500Cのページです。 型番JE-1500Cに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 1500Ultraのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 1500Ultra
ポータブル電源 Basicシリーズ リチウムイオン電池
ポータブル電源 収納バッグ
ポータブル電源キャリーカート
ポータブル電源収納バッグ ヒーティングキャリーバッグ
ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格218,000118,000 -4,454 -18,00012,709 -296,727
通常出荷日9日目9日目2日目〜9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分ポータブル電源ポータブル電源バッグキャリーカートバッグポータブル電源+ソーラーパネル
出力電圧(交流)(V)100100----
最大出力(W)3600-----
定格出力(W)1800-----

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト