17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源収納バッグ ヒーティングキャリーバッグ

ポータブル電源収納バッグ ヒーティングキャリーバッグ

通常単価(税別)
12,70914,112
税込単価
13,98015,523

【特長】・ポータブル電源専用の収納バッグです・防水防塵機能付き

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    バッグ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    JA-CC30A690-70600810105529852【商品スペック】
    仕様・規格
    幅(mm):450
    奥行(mm):360
    高さ(mm):340
    適合機種:JE-3000B
    【質量・質量単位】
    1.7kg
    JPC-2000A700-29380810105529395【商品スペック】
    仕様・規格
    ヒーティングモジュール出力:20V=1.5A
    幅(mm):370
    奥行(mm):275
    高さ(mm):335
    適合機種:JE-1000B、JE-1000C、JE-1000D、JE-2000D
    【質量・質量単位】
    1.2kg

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 適合機種

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    JANコード

    トラスココード

    本体寸法(W×D×H)

    (mm)

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    JE-3000B
    0810105529852
    690-7060
    450×360×340
    1.7
    1個
    JE-1000B、JE-1000C、JE-1000D、JE-2000D
    0810105529395
    700-2938
    370×275×335
    1.2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,112
    ( 15,523 )
    9日目
    12,709
    ( 13,980 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポータブル電源専用の収納バッグです
    ・防水防塵機能付き

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源収納バッグ ヒーティングキャリーバッグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源収納バッグ ヒーティングキャリーバッグ
    ポータブル電源 収納バッグ
    ポータブル電源 1500Ultra
    ポータブル電源キャリーカート
    ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
    ポータブル電源 Plusシリーズ サンドゴールド
    メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
    通常価格12,709-4,454 -218,00018,000296,72714,455 -
    通常出荷日9日目2日目〜9日目9日目9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    商品区分バッグバッグポータブル電源キャリーカートポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト