17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レシプロソー用 スクレーパーブレード

レシプロソー用 スクレーパーブレード

通常単価(税別)
2,8563,876
税込単価
3,1424,264
通常出荷日:9日目

【特長】・先端部は再研磨可能です・エッジ部は高周波焼入れ加工、角部は面取り加工を施しています・耐摩耗コ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-00-5456565-71854573592054240【商品スペック】
仕様・規格
全長(mm):138
ブレード部幅(mm):76
【材質】
高張力鋼(ハイテン)
【質量・質量単位】
94g
49-00-5463565-72004573592050969【商品スペック】
仕様・規格
全長(mm):138
ブレード部幅(mm):38
【材質】
高張力鋼(ハイテン)
【質量・質量単位】
80g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ブレード部幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ブレード部幅

(mm)

最小発注数量
4573592054240
94
565-7185
76
1個
4573592050969
80
565-7200
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,876
( 4,264 )
9日目
2,856
( 3,142 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部は再研磨可能です
・エッジ部は高周波焼入れ加工、角部は面取り加工を施しています
・耐摩耗コーティング済みです
【用途】
・Pタイル、フロアパネル剥がし、塗装剥がし、壁紙剥がしに
【材質】
・高張力鋼(ハイテン)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レシプロソー用 スクレーパーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー用 スクレーパーブレード
レシプロソー用刃
レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985
カットソー用アクセサリー
小型レシプロソー
電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)PanasonicリョービボッシュマキタEARTH MAN
通常価格2,856-6,7092,7301,900 -41,022975
通常出荷日9日目1日目6日目1日目〜3日目在庫品1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品レシプロソー(パイプソー)その他関連品
全長(mm)138-----
材質1高張力鋼(ハイテン)-----

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト