ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VESA取付カメラ台

通常単価(税別)
6,781
税込単価
7,459

【特長】・VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置することができます・VE...

詳細情報を確認する
  • 種類
    取付・固定部品
  • ブラック
  • 耐荷重 (kg)
    5
  • 本体寸法奥行 (mm)
    207
  • 本体寸法高さ (mm)
    452
  • 本体寸法幅 (mm)
    450
  • 材質1
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • JANコード
    4969887194218
  • トラスココード
    357-9428
  • 質量 (g)
    1700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。

型番:

MR-VESA9
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    MR-VESA9の仕様・寸法情報

    種類
    取付・固定部品
    ブラック
    耐荷重(kg)
    5
    本体寸法奥行(mm)
    207
    本体寸法高さ(mm)
    452
    本体寸法幅(mm)
    450
    材質1
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
    JANコード
    4969887194218
    トラスココード
    357-9428
    質量(g)
    1700

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-VESA9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,781
    ( 7,459 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置することができます
    ・VESA規格100×100、100×200、200×100、200×200、200×400、400×200、400×400mmに対応しています
    ・カメラ台は上部にも下部にも設置可能です
    ・付属品のスペーサーをブラケットに重ねて使うこともできます
    ・カメラ台の前面が少し上がっており、落下防止になっています
    【用途】
    ・VESA
    ・VESA取付金具
    ・モニター裏
    ・カメラ台
    【材質】
    ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VESA取付カメラ台の型番MR-VESA9のページです。 型番MR-VESA9に関する仕様情報を記載しております。
    VESA取付カメラ台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VESA取付カメラ台
    カメラ取付アダプタ 1/4インチ
    ラックピニオンステージ用カメラアダプタ
    カメラブラケット CAタイプ
    カメラ/LED照明用 アタッチT
    センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用
    メーカーサンワサプライ中央精機中央精機岩田製作所岩田製作所岩田製作所
    通常価格6,7815,700 -7,358 -1,112 -2,146 -817
    通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目
    種類取付・固定部品取付・固定部品取付・固定部品アクセサリアクセサリアクセサリ
    ブラック-----
    耐荷重(kg)5-----
    本体寸法奥行(mm)207-----
    本体寸法高さ(mm)452-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト