ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用 EFDELTA3-BAG

ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用

通常単価(税別)
8,091
税込単価
8,900
通常出荷日:9日目

【特長】・ポータブル電源DELTA 3シリーズ用の専用バッグです・移動中に水分、異物、および損傷からD...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 幅 (mm)
    420
  • 奥行 (mm)
    200
  • 高さ (mm)
    290
  • JANコード
    4895251629638
  • 質量(g)
    712
  • トラスココード
    699-5285
  • 詳細タイプ
    バッグ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFDELTA3-BAG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFDELTA3-BAG699-52854895251629638【商品スペック】
仕様・規格
持ち手あり、底あり
奥行(mm):200
高さ(mm):290
幅(mm):420
【質量・質量単位】
712g

EFDELTA3-BAGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
幅(mm)
420
奥行(mm)
200
高さ(mm)
290
JANコード
4895251629638
質量(g)
712
トラスココード
699-5285
詳細タイプ
バッグ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFDELTA3-BAG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,091
( 8,900 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル電源DELTA 3シリーズ用の専用バッグです
・移動中に水分、異物、および損傷からDELTA 3シリーズを守ります
・シンプルでスタイリッシュなデザインを誇るこのバッグは、日々のアウトドアでの使用に最適です
・必要最低限度の装飾で使いやすいデザインであり、手で持つ、または肩から斜めに掛けられます
・充電ケーブルやその他の付属品を簡単に収納できる追加スペースです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用の型番EFDELTA3-BAGのページです。 型番EFDELTA3-BAGに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 専用バッグ
防塵&防水バッグ
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWANKER
通常価格8,091490,000680,000360,0008,0007,200
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプション---オプションオプション
幅(mm)420693690694--
奥行(mm)200341481295--
高さ(mm)290410214215--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト