ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡張バッテリー接続用ケーブル LXT150-1M-US

拡張バッテリー接続用ケーブル

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:9日目

【特長】・ポータブル電源拡張バッテリーの接続に使用するXTケーブルです【用途】・WAVE 3本体とポー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4897082666523
  • 質量(g)
    55
  • トラスココード
    710-9232
  • 詳細タイプ
    ケーブル
  • ケーブル長(m)
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LXT150-1M-US
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
LXT150-1M-US710-92324897082666523【商品スペック】
仕様・規格
ケーブル長(m):1
【質量・質量単位】
55g

LXT150-1M-USの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4897082666523
質量(g)
55
トラスココード
710-9232
詳細タイプ
ケーブル
ケーブル長(m)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LXT150-1M-US
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル電源拡張バッテリーの接続に使用するXTケーブルです
【用途】
・WAVE 3本体とポータブル電源を接続する用途にも使用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡張バッテリー接続用ケーブルの型番LXT150-1M-USのページです。 型番LXT150-1M-USに関する仕様情報を記載しております。
拡張バッテリー接続用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡張バッテリー接続用ケーブル
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
DELTA Pro Ultraバッテリー
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格8,5004,4584,4588,091332,309750,000
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他延長コードその他その他その他
その他オプションオプションオプションオプション--
JANコード489708266652348970826612904897082661832489525162963848952516228444895251611725
質量(g)551204307123300050700
トラスココード710-9232436-3347436-3357699-5285684-0813633-7754

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト