ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 RIVER 3 Plus wireless EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOX

ポータブル電源 RIVER 3 Plus wireless

通常単価(税別)
45,300
税込単価
49,830

【特長】・人気のRIVER 3 Plusシリーズにモバイルバッテリーを装着でき...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    2340
  • 奥行 (mm)
    2320
  • 高さ (mm)
    1520
  • 出力電圧(V)
    100
  • 定格出力(W)
    600
  • 入力電圧(V)
    100-120
  • JANコード
    4895251643153
  • 質量(g)
    5200
  • トラスココード
    706-3693
  • 材質1
    内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン
  • 詳細タイプ
    ポータブル電源

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOX
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様
    EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOX706-36934895251643153

    【商品スペック】
    仕様・規格
    JIS C 62133-2:2020(バッテリーパック)、RoHS、TELEC、UN38.3
    電池素材:LFP
    寿命3000回以上(80%+)
    AC出力:純正弦波、合計600W(サージ1200W) 100V~50Hz/60Hz X-Boost 900W
    DC出力:12.6V 10A、最大126W
    DC入力:11~55V 13A 最大220W
    シガーソケット充電:約9時間
    ソーラーパネル充電:約7.5~15時間
    幅(mm):2340
    奥行(mm):2320
    高さ(mm):1520
    容量(Wh):286

    【材質】
    内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン
    【質量・質量単位】
    5.2kg

    EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOXの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    幅(mm)
    2340
    奥行(mm)
    2320
    高さ(mm)
    1520
    出力電圧(V)
    100
    定格出力(W)
    600
    入力電圧(V)
    100-120
    JANコード
    4895251643153
    質量(g)
    5200
    トラスココード
    706-3693
    材質1
    内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン
    詳細タイプ
    ポータブル電源

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,300
    ( 49,830 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人気のRIVER 3 Plusシリーズにモバイルバッテリーを装着できるモデルが登場しました。
    ・「RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)」を搭載しています。
    ・本体上部のホルダーに置くだけで簡単再充電・しっかりホールドします。
    ・RAPIDだけ取り外してお出かけはもちろん、本体も小型・軽量で持ち運びがラクラクです。
    ・わずか1時間で0%から100%に充電可能です。
    ・家庭用電力のブレーカーが落ちても、電力供給元が10ms(ミリ秒)以内でRIVER 3 Plusのバッテリーに切り替わるため、電気製品をそのまま稼働し続けることができます。
    ・お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードする事で、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります。
    【用途】
    ・防災、アウトドア、BCP対策に。
    【材質】
    ・内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源 RIVER 3 Plus wirelessの型番EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOXのページです。 型番EFRIVER3PLUS-W-JP-CBOXに関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus wirelessのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus wireless
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290)
    ポータブル電源 DELTAPro3
    ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
    ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
    ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
    メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
    通常価格45,30034,054490,0008,091360,000680,000
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    幅(mm)2340234693420694690
    奥行(mm)2320232341200295481
    高さ(mm)1520146410290215214
    出力電圧(V)100-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト