17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DELTA Pro ダブルボルテージハブ DELTAPROPR-JP

DELTA Pro ダブルボルテージハブ

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:9日目

【特長】・EcoFlow DELTA Pro2台を接続すれば定格出力6000Wまで上げることができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4897082666363
  • 質量(g)
    1390
  • トラスココード
    436-3365
  • 詳細タイプ
    ダブルボルテージハブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DELTAPROPR-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
DELTAPROPR-JP436-33654897082666363【商品スペック】
仕様・規格
容量:3600~21600Wh
幅(mm):290
奥行(mm):52.5
高さ(mm):98
【質量・質量単位】
1.39kg

DELTAPROPR-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4897082666363
質量(g)
1390
トラスココード
436-3365
詳細タイプ
ダブルボルテージハブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DELTAPROPR-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EcoFlow DELTA Pro2台を接続すれば定格出力6000Wまで上げることができます。
・200Vのコンセントを差し込めるポートがあります。
・高出力工具も使用可能です。
【用途】
・防災、アウトドア、BCP対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DELTA Pro ダブルボルテージハブの型番DELTAPROPR-JPのページです。 型番DELTAPROPR-JPに関する仕様情報を記載しております。
DELTA Pro ダブルボルテージハブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DELTA Pro ダブルボルテージハブ
DELTA Pro Ultraバッテリー
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
ポータブル電源 DELTAPro3
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格14,500750,000680,0008,0914,458452,264
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード489708266636348952516117254895251608893489525162963848970826612904895251622608
質量(g)1390507003170071212051500
トラスココード436-3365633-7754633-7756699-5285436-3347684-0812
詳細タイプダブルボルテージハブバッテリーインバーターバッグソーラーパネル並列接続用ケーブルポータブル電源

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト