ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290) EFRIVER3PLUS-JP-CBOX

ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290)

通常単価(税別)
34,054
税込単価
37,459

【特長】・わずか1時間で0%から100%に充電可能です・家庭用電力のブレーカー...

詳細情報を確認する
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 定格出力 (W)
    600
  • 最大出力 (W)
    サージ1200
  • 入力電圧 (V)
    100~120(50Hz/60Hz 6.5A 最大380W)
  • 出力電圧 (V)
    100(50Hz/60Hz)
  • 幅 (mm)
    234
  • 奥行 (mm)
    232
  • 高さ (mm)
    146
  • JANコード
    4895251627856
  • 質量(g)
    4700
  • トラスココード
    700-4735
  • 材質1
    内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン
  • 詳細タイプ
    ポータブル電源

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFRIVER3PLUS-JP-CBOX
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様
    EFRIVER3PLUS-JP-CBOX700-47354895251627856

    【商品スペック】
    仕様・規格

    電池素材:LFP
    容量:286Wh
    寿命3000回以上(80%+)
    AC出力:純正弦波、合計600W(サージ1200W) 100V~50Hz/60Hz X-Boost 900W
    DC出力:12.6V10A、最大126W
    DC入力:11-55V 13A 最大220W
    入力電圧(V):100-120 50Hz/60Hz 6.5A 最大380W
    出力電圧(V):100 50Hz/60Hz
    定格出力(W):600
    最大出力(W):サージ1200
    幅(mm):234
    奥行(mm):232
    高さ(mm):146
    JIS C 62133-2:2020(バッテリーパック)、RoHS、TELEC、UN38.3

    【材質】
    内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン
    【質量・質量単位】
    4.7kg

    EFRIVER3PLUS-JP-CBOXの仕様・寸法情報

    対応電圧(V)
    その他
    商品タイプ
    その他
    定格出力(W)
    600
    最大出力(W)
    サージ1200
    入力電圧(V)
    100~120(50Hz/60Hz 6.5A 最大380W)
    出力電圧(V)
    100(50Hz/60Hz)
    幅(mm)
    234
    奥行(mm)
    232
    高さ(mm)
    146
    JANコード
    4895251627856
    質量(g)
    4700
    トラスココード
    700-4735
    材質1
    内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン
    詳細タイプ
    ポータブル電源

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EFRIVER3PLUS-JP-CBOX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,054
    ( 37,459 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・わずか1時間で0%から100%に充電可能です
    ・家庭用電力のブレーカーが落ちても、電力供給元が10ms(ミリ秒)以内でRIVER 3 Plusのバッテリーに切り替わるため、電気製品をそのまま稼働し続けることができます
    ・【シガーソケット充電】約9時間
    ・【ソーラーパネル充電】約7.5~15時間
    ・お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードする事で、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります
    【用途】
    ・防災、アウトドア、BCP対策に
    【材質】
    ・内蔵バッテリー:リン酸リチウムイオン

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290)の型番EFRIVER3PLUS-JP-CBOXのページです。 型番EFRIVER3PLUS-JP-CBOXに関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290)
    ポータブル電源 DELTAPro3
    ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
    走行充電器 Alternator Charger
    ポータブル電源 DELTAシリーズ
    ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
    メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
    通常価格34,054490,000360,00080,000276,000680,000
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
    対応電圧(V)その他その他その他その他その他-
    商品タイプその他その他その他充電器(バッテリー用)その他その他
    定格出力(W)60036003600800-6000
    最大出力(W)サージ120072007200800-9000
    入力電圧(V)100~120(50Hz/60Hz 6.5A 最大380W)100~20040~58.411~31/40~60100~120-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト