ファクトリーサプライ用品技術窓口

走行充電器 Alternator Charger EFALTERNATORCHARGER

走行充電器 Alternator Charger

通常単価(税別)
80,000
税込単価
88,000

【特長】・車のメインバッテリーに接続することで、走行中に75分で1000Whの...

詳細情報を確認する
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    充電器(バッテリー用)
  • 定格出力 (W)
    800
  • 最大出力 (W)
    800
  • 入力電圧 (V)
    11~31/40~60
  • 出力電圧 (V)
    40~60
  • 幅 (mm)
    242
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    194
  • JANコード
    4895251621212
  • 質量(g)
    6210
  • トラスココード
    669-1653

ご注意

  • ご使用にはお手持ちの車への取り付けが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFALTERNATORCHARGER
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    EFALTERNATORCHARGER669-16534895251621212【商品スペック】
    仕様・規格
    モード:入力/出力
    充電モード:11V~31V、最大76A/40V-60V、最大800W
    バッテリーメンテナンスモード:40V~60V、最大3A/13.8V/27.6V、最大100W
    逆充電モード:40V~60V、最大21A/13.8V/27.6V、最大800W
    ヒューズの定格電流:125A
    保護タイプ:逆極性保護/過電流保護/短絡保護/過電圧保護/低電圧保護
    動作温度:-20℃~60℃
    保管温度:-30℃~70℃
    動作湿度:≦95%
    幅(mm):242
    奥行(mm):35
    高さ(mm):194
    【質量・質量単位】
    6.21kg

    EFALTERNATORCHARGERの仕様・寸法情報

    対応電圧(V)
    その他
    商品タイプ
    充電器(バッテリー用)
    定格出力(W)
    800
    最大出力(W)
    800
    入力電圧(V)
    11~31/40~60
    出力電圧(V)
    40~60
    幅(mm)
    242
    奥行(mm)
    35
    高さ(mm)
    194
    JANコード
    4895251621212
    質量(g)
    6210
    トラスココード
    669-1653

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EFALTERNATORCHARGER
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,000
    ( 88,000 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・車のメインバッテリーに接続することで、走行中に75分で1000Whの充電ができます
    ・通常の運転中に使用することで、オルタネーター(メインバッテリー)からの余剰電力を使ってポータブル電源を充電します
    ・車両のバッテリー上がりの際に、ポータブル電源の逆方向から供給される一時的な電流でエンジンを始動できます
    ・駐車時に使用することで、小さな逆電流でバッテリーをメンテナンスすることでスターターバッテリーの寿命を延ばします
    【用途】
    ・ポータブル電源への車載急速充電
    ・カーバッテリーメンテナンス
    ・カーバッテリーへの逆充電

    ご注意

    • ご使用にはお手持ちの車への取り付けが必要です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    走行充電器 Alternator Chargerの型番EFALTERNATORCHARGERのページです。 型番EFALTERNATORCHARGERに関する仕様情報を記載しております。
    走行充電器 Alternator Chargerのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    走行充電器 Alternator Charger
    ポータブル電源 DELTAPro3
    ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290)
    ポータブル電源 DELTAシリーズ
    ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
    メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
    通常価格80,000490,000360,00034,054276,000680,000
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
    対応電圧(V)その他その他その他その他その他-
    商品タイプ充電器(バッテリー用)その他その他その他その他その他
    定格出力(W)80036003600600-6000
    最大出力(W)80072007200サージ1200-9000
    入力電圧(V)11~31/40~60100~20040~58.4100~120(50Hz/60Hz 6.5A 最大380W)100~120-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト