17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源・エクストラバッテリーセット RIVER 3 Max

通常単価(税別)
61,23688,509
税込単価
67,36097,360

【特長】・ポータブル電源「RIVER 3 Plus」と専用エクストラバッテリー...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様
    EFRIVER3MAX-580-JP-CBOX700-48024895251636506【商品スペック】
    仕様・規格
    定格出力(W):600
    幅(mm):234
    奥行(mm):232
    高さ(mm):238
    容量(Wh):858
    【質量・質量単位】
    8.2kg
    EFRIVER3MAXPLUS-JP-CBOX700-48034895251627894【商品スペック】
    仕様・規格
    【質量・質量単位】
    10.5kg

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    詳細タイプ

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    定格出力

    (W)

    最小発注数量
    4895251636506
    8200
    700-4802
    ポータブル電源(RIVER 3 Plus)と専用エクストラバッテリー(EB290)
    234
    232
    238
    600
    1個
    4895251627894
    10500
    700-4803
    ポータブル電源(RIVER 3 Plus)と専用エクストラバッテリー(EB580)
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,236
    ( 67,360 )
    9日目
    88,509
    ( 97,360 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポータブル電源「RIVER 3 Plus」と専用エクストラバッテリーのセットです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源・エクストラバッテリーセット RIVER 3 Maxのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源・エクストラバッテリーセット RIVER 3 Max
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus(290)
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus wireless
    ポータブル電源 DELTAPro3
    ポータブル電源
    ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
    メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWANKERECOFLOW
    通常価格61,236-34,05445,300490,00018,0118,091
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト