17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー ブラック

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー ブラック

通常単価(税別)
100,000300,000
税込単価
110,000330,000
通常出荷日:9日目

【用途】・アウトドア・防災・BCPに【材質】・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン

詳細を確認
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
DELTAPROEB-JP436-33444897082663140【商品スペック】
仕様・規格
容量:3600Wh、48V
電池素材:LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
寿命:約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)
幅(mm):285
奥行(mm):635
高さ(mm):416
適合機種:DELTA Pro

【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
【質量・質量単位】
38.1kg
EFDELTA3P-EB700-47144895251626408【商品スペック】
仕様・規格
容量:1024Wh
寿命:3000回以上(80%+)
幅(mm):202
奥行(mm):397.6
高さ(mm):198
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
【質量・質量単位】
9.6kg
ZMR330EB427-19534897082668688【商品スペック】
仕様・規格
容量:1024Wh
寿命:3000回以上(80%+)
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
【質量・質量単位】
9.5kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力電圧(V)

入力電圧(V)

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
その他
-
-
4897082663140
38100
436-3344
DELTA Pro専用エクストラバッテリー
285
635
416
1個
その他
-
-
4895251626408
9600
700-4714
DELTA 3シリーズ専用エクストラバッテリー
202
397.6
198
1個
その他
-
-
4897082668688
9500
427-1953
DELTA2専用エクストラバッテリー 
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300,000
( 330,000 )
9日目
100,000
( 110,000 )
9日目
100,000
( 110,000 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・アウトドア・防災・BCPに
【材質】
・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 DELTAシリーズ 専用エクストラバッテリー ブラック
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 DELTA 3 PLUS
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格100,000-150,00078,431332,309452,2648,091
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
材質1バッテリー:リン酸鉄リチウムイオンリン酸鉄リチウムイオンリン酸鉄リチウムイオンリン酸鉄リチウムイオンバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト