ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ライン精機 セルフ電源 GR2シリーズ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
セルスター DC/DCコンバーター |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |

| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様 |
|---|---|---|---|
| EFB-DELTA2MAX | 699-5286 | 4895251607674 | 【商品スペック】 仕様・規格 持ち手なし、底あり |
【特長】
・ポータブル電源DELTA 2 Maxの専用ケースです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セルスター
セルスター バッテリー充電器
0通常価格(税別):6,687円

日動工業
変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)
0通常価格(税別):41,260円~

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール
5通常価格(税別):14,017円~

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
5通常価格(税別):25,076円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.7通常価格(税別):620円~