ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 専用エキストラバッテリー EFDELTAPRO3EB

ポータブル電源 専用エキストラバッテリー

通常単価(税別)
332,309
税込単価
365,540
通常出荷日:9日目

【特長】・簡単な操作でDELTAPro3の蓄電容量を増量可能・DELTAPro3本体に積み上げることが...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 定格出力 (W)
    3600
  • 最大出力 (W)
    7200
  • 入力電圧 (V)
    40~58.4
  • 出力電圧 (V)
    40~58.4
  • 幅 (mm)
    694
  • 奥行 (mm)
    295
  • 高さ (mm)
    215
  • JANコード
    4895251622844
  • 質量(g)
    33000
  • トラスココード
    684-0813
  • 材質1
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
  • 詳細タイプ
    エキストラバッテリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFDELTAPRO3EB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFDELTAPRO3EB684-08134895251622844【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー容量:4096Wh
出力:エクストラバッテリーポート:40~58.4V最大100A
入力:エクストラバッテリーポート:40~58.4V最大100A
電池素材:LFP
使用サイクル(80%+):4000サイクル以上
定格出力(W):3600
最大出力(W):7200
幅(mm):694
奥行(mm):295
高さ(mm):215
CE/cSGSus/FCC/PSE/RoHS/UN38.3
【材質】
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
【質量・質量単位】
33kg

EFDELTAPRO3EBの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
その他
定格出力(W)
3600
最大出力(W)
7200
入力電圧(V)
40~58.4
出力電圧(V)
40~58.4
幅(mm)
694
奥行(mm)
295
高さ(mm)
215
JANコード
4895251622844
質量(g)
33000
トラスココード
684-0813
材質1
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
詳細タイプ
エキストラバッテリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFDELTAPRO3EB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,309
( 365,540 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な操作でDELTAPro3の蓄電容量を増量可能
・DELTAPro3本体に積み上げることができるため省スペースで拡張を実現
【用途】
・DELTAPro3の容量拡張用バッテリーとして
【材質】
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 専用エキストラバッテリーの型番EFDELTAPRO3EBのページです。 型番EFDELTAPRO3EBに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 専用エキストラバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
バッテリー充電器
ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWセルスターJACKERY
通常価格332,309452,264225,932680,00015,81214,455 -
通常出荷日9日目9日目1日目9日目4日目1日目〜
対応電圧(V)その他その他その他-その他-
商品タイプその他その他その他その他充電器(バッテリー用)-
定格出力(W)36003600-6000--
最大出力(W)72007200-9000--
入力電圧(V)40~58.4100~200100~120---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト