17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 DELTAPro3 EFDELTAPRO3-JP

ポータブル電源 DELTAPro3

通常単価(税別)
490,000
税込単価
539,000
通常出荷日:9日目

【特長】・100V/200Vの3600W(サージ最大7200W)の大出力対応です。・長時間バックアップ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 定格出力 (W)
    3600
  • 最大出力 (W)
    7200
  • 入力電圧 (V)
    100~200
  • 出力電圧 (V)
    100~200
  • 幅 (mm)
    693
  • 奥行 (mm)
    341
  • 高さ (mm)
    410
  • JANコード
    4895251622608
  • 質量(g)
    51500
  • トラスココード
    684-0812
  • 材質1
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
  • 詳細タイプ
    ポータブル電源

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFDELTAPRO3-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFDELTAPRO3-JP684-08124895251622608【商品スペック】
仕様・規格
蓄電容量:4096Wh
通信機能:Wi-Fi通信対応/Bluetooth通信対応
AC出力:100Vor200V合計3600W出力(サージ最大7200W)50/60Hz
DC出力:USB-A×2口(急速充電対応)/USB-C×2口(最大100W)/DC5521(5A)×1口/アンダーソン(30A)×1口
AC入力:100V~50/60Hz15A最大1500W、200V~50/60Hz15A最大3000W
ソーラー入力:最大2600W(HPV_1600W/LPV_1000W)
シガーソケット入力:12V最大8A/48V最大20A
UPS機能 :10ms
定格出力(W):3600
最大出力(W):7200
幅(mm):693
奥行(mm):341
高さ(mm):410
CE/cSGSus/FCC/PSE(バッテリーパック)/RoHS/TELEC/UN38.3
【材質】
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
【質量・質量単位】
51.5kg

EFDELTAPRO3-JPの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
その他
定格出力(W)
3600
最大出力(W)
7200
入力電圧(V)
100~200
出力電圧(V)
100~200
幅(mm)
693
奥行(mm)
341
高さ(mm)
410
JANコード
4895251622608
質量(g)
51500
トラスココード
684-0812
材質1
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
詳細タイプ
ポータブル電源

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFDELTAPRO3-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490,000
( 539,000 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V/200Vの3600W(サージ最大7200W)の大出力対応です。
・長時間バックアップ可能な4096Whの大容量
・家庭用や事業所用の特定負荷のバックアップ電源としても利用可能
【用途】
・業務用のメイン電源として
・蓄電システムのコア製品として
・防災用/BCP対策として
・200Vの電動工具作動用として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 DELTAPro3の型番EFDELTAPRO3-JPのページです。 型番EFDELTAPRO3-JPに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 DELTAPro3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
ポータブル電源 Pシリーズ
ポータブル電源 Solix C300
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWBLUETTI JAPANANKER
通常価格490,000360,000276,000680,000104,000 -31,537 -
通常出荷日9日目9日目1日目9日目1日目9日目
対応電圧(V)その他その他その他-単相100V単相100V
商品タイプその他その他その他その他その他その他
定格出力(W)36003600-6000--
最大出力(W)72007200-9000--
入力電圧(V)100~20040~58.4100~120---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト