ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ

1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ M18-FHIWF1R-0C0-JP
通常単価(税別)
220,800
税込単価
242,880

【特長】・直立姿勢で作業しながらボルト間を素早く移動可能です・ボルトを扱う際、...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    2000
  • 電圧 (V)
    18
  • 差し込み角 (mm)
    25.4
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数)
  • 最大締付トルク高速 (N・m)
    2000
  • 最大締付トルク低速 (N・m)
    733
  • 無負荷回転数 (min-1)
    0~1400
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    0~1670
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    0~1000
  • 最大打撃数 (min-1)
    2150
  • 最大打撃数高速 (min-1)
    2500
  • 最大打撃数低速 (min-1)
    1750
  • 付属品
    本体のみ
  • JANコード
    4573592031968
  • 質量(g)
    7800
  • トラスココード
    678-5897
  • 本体寸法(mm)
    780×450×150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FHIWF1R-0C0-JP
解除
    数量:

    M18-FHIWF1R-0C0-JPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)
    2000
    電圧(V)
    18
    差し込み角(mm)
    25.4
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)
    最大締付トルク高速(N・m)
    2000
    最大締付トルク低速(N・m)
    733
    無負荷回転数(min-1)
    0~1400
    無負荷回転数高速(min-1)
    0~1670
    無負荷回転数低速(min-1)
    0~1000
    最大打撃数(min-1)
    2150
    最大打撃数高速(min-1)
    2500
    最大打撃数低速(min-1)
    1750
    付属品
    本体のみ
    JANコード
    4573592031968
    質量(g)
    7800
    トラスココード
    678-5897
    本体寸法(mm)
    780×450×150

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M18-FHIWF1R-0C0-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220,800
    ( 242,880 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直立姿勢で作業しながらボルト間を素早く移動可能です
    ・ボルトを扱う際、背中痛を引き起こす屈み作業を解消します
    ・人間工学に基づいた、バランスよく持ち運べるキャリーハンドル
    ・固着した鉄道用ボルトを素早く取り外せるパワーです
    ・レールモードにより過剰な締付けを防止します

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    M18-FHIWF1R-0C0-JP678-58974573592031968【商品スペック】
    仕様・規格
    無負荷時回転速度(rpm):0~1000/1400/1670
    打撃数(min⁻¹):0~1750/2150/2500
    締付けトルク:733/1520/2000Nm
    ボルト/ナット最大径:M30
    アンビル:1インチ(25.4mm)フリクションリングおよびソケットピン対応デザイン
    推奨バッテリー:M18 HB12 JP
    作業目安:M24ボルト460本 (M18 HB12 JP装着時)
    使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
    使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
    差込角(mm):25.4
    本体寸法(mm):780×450×150
    【質量・質量単位】
    7.8kg

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチの型番M18-FHIWF1R-0C0-JPのページです。 型番M18-FHIWF1R-0C0-JPに関する仕様情報を記載しております。
    1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ
    インパクトレンチ WR14VE
    インパクトレンチ WR16SE
    充電式インパクトレンチ TW181D
    充電式インパクトレンチ TW302D
    充電式インパクトレンチ TW161D
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタ
    通常価格220,80045,96356,27120,890 -24,89017,890 -
    通常出荷日9日目4日目1日目3日目3日目3日目
    商品タイプ充電インパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)2000250360180275155
    電圧(V)18単相100単相100DC18DC18DC10.8
    差し込み角(mm)25.412.712.712.79.512.7
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)

    インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト