17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ

1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ
通常単価(税別)
53,800121,165
税込単価
59,180133,282

【特長】・パワーとサイズの両立・クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 電圧 (V)
    18
  • 差し込み角 (mm)
    12.7
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数)
  • 最大締付トルク高速 (N・m)
    1627
  • 最大締付トルク低速 (N・m)
    880
  • 無負荷回転数 (min-1)
    0~750/900/1300
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    0~2000
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    0~700
  • 最大打撃数 (min-1)
    2200
  • 最大打撃数高速 (min-1)
    2400
  • 最大打撃数低速 (min-1)
    1300
  • 本体寸法(mm)
    193x240x80
  • 材質1
    樹脂他
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 最大締付トルク(N・m)2.5Ahバッテリー時
    1627
  • 最大締付トルク(N・m)5.0Ahバッテリー時
    1627

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

付属品

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
本体のみ
4573592031609
3600
698-6663
1個
4573592032644
7800
698-6671
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,800
( 59,180 )
9日目
121,165
( 133,282 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーとサイズの両立
・クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上
・取り外しスピードアップ
・コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能
・M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上
・現場と作業場での生産性を向上
【用途】
・全般
【材質】
・樹脂他
【セット内容】
・ケースあり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-FHIW2F12-0X0-JP698-66634573592031609【商品スペック】
仕様・規格
使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP、M18 FB8 JP、M18 FB12 JP
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
長さ(mm):193
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM-ION
電圧(V):18
燃料ゲージ:あり
LEDライト:あり
回転数(無負荷)(rpm):0~1300/正転モード0~900、逆転モード0~2000、0~750
最大締付トルク(N・m)中:1220
最大締付トルク(N・m)強:1627
最大締付トルク(N・m)弱:880/68
無負荷回転数(min⁻¹)強:2000
無負荷回転数(min⁻¹)弱:700
打撃数(min⁻¹)強:2400
打撃数(min⁻¹)中:2200
打撃数(min⁻¹)弱:1300
差込角(mm):12.7
【質量・質量単位】
3.6kg
M18-FHIW2F12-602X-JP698-66714573592032644【商品スペック】
仕様・規格
使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP、M18 FB8 JP、M18 FB12 JP
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM-ION
電圧(V):18
燃料ゲージ:あり
LEDライト:あり
回転数(無負荷)(rpm):0~1300/正転モード0~900、逆転モード0~2000、0~750
Maximum bolt diameter:M36
アンビル:1/2
最大締付トルク(N・m)中:1220
最大締付トルク(N・m)強:1627
最大締付トルク(N・m)弱:880/68
無負荷回転数(min⁻¹)強:2000
無負荷回転数(min⁻¹)弱:700
打撃数(min⁻¹)強:2400
打撃数(min⁻¹)中:2200
打撃数(min⁻¹)弱:1300
差込角(mm):12.7
【質量・質量単位】
7.8kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2インチ 1627Nmインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ
1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
M12インパクトレンチ
インパクトレンチ WR14VE
インパクトレンチ WR16SE
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格53,800-220,800105,49432,80045,96356,271
通常出荷日9日目9日目4日目9日目4日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチ
電圧(V)18181812単相100単相100
差し込み角(mm)12.725.4--12.712.7
切替有無(トルク・回転数・打撃数)-
最大締付トルク高速(N・m)16272000580542--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト