17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット

M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット
通常単価(税別)
59,560
税込単価
65,516

【特長】・最高のバランスを追求した性能とサイズです・軽量でコンパクトな設計です...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 電圧 (V)
    12
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数)
  • 最大締付トルク高速 (N・m)
    542
  • 最大締付トルク低速 (N・m)
    271
  • 無負荷回転数 (min-1)
    0~1300/2100
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    0~3000
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    0~930
  • 最大打撃数 (min-1)
    0~3000
  • 最大打撃数高速 (min-1)
    0~3300
  • 最大打撃数低速 (min-1)
    0~1500
  • 付属品
  • 本体寸法(mm)
    190×58×124

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    最大締付トルク

    (N・m)

    差し込み角

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    セット内容・付属品

    最大締付トルク(N・m)弱

    最小発注数量
    406
    12.7
    4573582681081
    2700
    694-9674
    本体(M12 FIW2F12-0X0 JP)×1、電池パック×2(M12 HB2.5 JP×1 、M12 HB5 JP×1)、充電器(C12C JP)×1、ケース
    20
    1個
    -
    9.5
    4573582681104
    4400
    694-9675
    本体(M12 FIW2F38-0X0 JP)×1、電池パック×2(M12 HB2.5 JP×1 、M12 HB5 JP×1)、充電器(C12C JP)×1、ケース
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,560
    ( 65,516 )
    9日目
    59,560
    ( 65,516 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最高のバランスを追求した性能とサイズです
    ・軽量でコンパクトな設計です
    ・軽量設計により疲労を軽減します
    ・コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮します
    ・改良されたモーター設計により生産性が向上しました
    ・4種類の駆動制御機能を搭載しています
    ・締め過ぎを防止する自動停止モードを搭載しています
    【用途】
    ・締め付け

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    M12-FIW2F12-5252X-JP694-96744573582681081【商品スペック】
    仕様・規格
    パワーブーストバッテリー同梱
    最大締付トルク(N・m)中:406
    最大締付トルク(N・m)強:542
    最大締付トルク(N・m)弱:271/20
    無負荷回転数(min⁻¹):01300/2100
    無負荷回転数(min⁻¹)強:03000
    無負荷回転数(min⁻¹)弱:0930
    打撃数(min⁻¹)中:03000
    打撃数(min⁻¹)強:03300
    打撃数(min⁻¹)弱:01500
    差込角(mm):12.7
    本体寸法(mm):190×58×124
    バッテリー電圧(V):12
    電源(V):バッテリー
    【質量・質量単位】
    2.7kg
    M12-FIW2F38-5252X-JP694-96754573582681104【商品スペック】
    仕様・規格
    パワーブーストバッテリー同梱
    M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ
    最大緩めトルク745Nm
    最大締付トルク(N・m)強:542
    最大締付トルク(N・m)弱:271
    無負荷回転数(min⁻¹):01300/2100
    無負荷回転数(min⁻¹)強:03000
    無負荷回転数(min⁻¹)弱:0930
    打撃数(min⁻¹)中:0~3000
    打撃数(min⁻¹)強:03300
    打撃数(min⁻¹)弱:01500
    差込角(mm):9.5
    本体寸法(mm):190×58×124
    バッテリー電圧(V):12
    電源(V):バッテリー
    【質量・質量単位】
    4.4kg
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    M12インパクトレンチ 充電池・充電器セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット
    M12インパクトレンチ
    1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ
    1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ
    充電式インパクトレンチ(18V)
    充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研空研
    通常価格59,56032,80053,800 -220,800105,49488,571 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    電圧(V)121218181818
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)-
    最大締付トルク高速(N・m)54254216272000580-
    最大締付トルク低速(N・m)27127188073310050

    インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト