ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アングルインパクトレンチ用ラバーブート

アングルインパクトレンチ用ラバーブート 49-16-2564J
通常単価(税別)
6,766
税込単価
7,443
通常出荷日:9日目

【特長】・M12 FUEL アングルインパクトレンチ(M12 FRAIWF12、M12FRAIWF38...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2564J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

49-16-2564Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4573592054837
質量(g)
100
トラスココード
582-5085
商品タイプ詳細
ラバーブート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2564J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,766
( 7,443 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12 FUEL アングルインパクトレンチ(M12 FRAIWF12、M12FRAIWF38)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2564J582-50854573592054837【商品スペック】
仕様・規格
M12 FUEL アングルインパクトレンチ(M12 FRAIWF12、M12 FRAIWF38)用アクセサリー
【質量・質量単位】
100g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルインパクトレンチ用ラバーブートの型番49-16-2564Jのページです。 型番49-16-2564Jに関する仕様情報を記載しております。
アングルインパクトレンチ用ラバーブートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルインパクトレンチ用ラバーブート
インパクトドライバー用ラバーブート
充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF1用ラバーブート
FIW2F用ラバーブート
充電インパクトレンチ(18V)ONEFHIWF34用ラバーブート
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格6,7665,06611,0165,8679,31629,204
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品充電インパクトレンチ
JANコード457359205483745735920535194573592050730457359205665745735920505184573582680039
質量(g)1008005001463001500.0
トラスココード582-5085554-7445534-9132698-6667534-9181257-7052
商品タイプ詳細ラバーブートラバーブートラバーブートラバーブートラバーブート-

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト