17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製台車"ビートル"(2段式・ハンドル・収納式柵付) オール自在タイプ

通常単価(税別)
20,10327,919
税込単価
22,11330,711
通常出荷日:1日目

【特長】・天板収納式柵×1セット付・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です・縦・横方向に連結が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • キャスター径 (mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    910
  • 高さ (mm)
    150
  • 下段均等荷重(kg)
    210
  • 上段均等荷重(kg)
    40
  • 仕様
    組立式、自在キャスター5個、2段式タイプ、ハンドル付、コボレ止めセット(BT-KBSET、長×4、短×2)付
  • 材質詳細
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
206-3473
10700
700
450
1個
206-3474
14100
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,103
( 22,113 )
1日目
27,919
( 30,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板収納式柵×1セット付
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です
・縦・横方向に連結が可能です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
【用途】
・運送業、工場内の作業
・店舗や倉庫内での運搬作業
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車"ビートル"(2段式・ハンドル・収納式柵付) オール自在タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製台車"ビートル"(2段式・ハンドル・収納式柵付) オール自在タイプ
連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,103-18,729 -17,271 -19,627 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプ運搬車運搬車平台車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)250250250250
本体/オプション本体本体本体本体
ブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト