17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDハンディライト レクシード

通常単価(税別)
6,6498,600特別価格
税込単価
7,3149,460特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型ながら900ルーメンの明るさを実現しています・4段階の明るさ調光が可能です・フォーカスコ...

詳細を確認

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

明るさ(lm)

質量(g)

最小発注数量
4950654047318
385-5803
141.8
900(最大モード時)
177
1個
4950654047325
385-5801
149.5
900(最大)/400(強)/180(中)/50(弱)
185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6007,926
( 8,719 )
1日目
6,6496,132
( 6,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながら900ルーメンの明るさを実現しています
・4段階の明るさ調光が可能です
・フォーカスコントロール搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整できます
【用途】
・暗所での作業時に
・近距離も遠距離も照らす必要がある広い作業現場に
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンディライト レクシードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDハンディライト レクシード
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P5R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Work
充電式LEDライト C7
メーカーGENTOSエスコLED LENSERLED LENSERLED LENSERFENIXLIGHT
通常価格6,649-13,9006,74013,50448,21415,722
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプストラップタイプペンタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプ
特殊用途防水防水防滴防水防雨防水
最大点灯時間(h)7(最大モード時)パワー:4、強:7、中:15、弱:5072570約68
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト