ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロボット掃除機 Robot Vacuum Auto-Empty C10 T2292511

ロボット掃除機 Robot Vacuum Auto-Empty C10

通常単価(税別)
27,264
税込単価
29,990
通常出荷日:9日目

【特長】・シンプルかつコンパクトな設計ながら、自動ゴミ収集ステーションやiPathレーザーナビゲーショ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ロボットタイプ
  • 消費電力(W)
    自動ゴミ収集ステーション:15(ゴミ収集時:400 )、本体:40
  • ブラック
  • 吸引力
    4000Pa
  • JANコード
    4571411228995
  • 質量(g)
    8440
  • トラスココード
    691-8899

ご注意

  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。
  • 周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T2292511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
T2292511691-88994571411228995【商品スペック】
仕様・規格
消費電力(W):自動ゴミ収集ステーション:15(ゴミ収集時:400 )、本体:40
色:ブラック
吸引力:4000Pa
ロボット掃除機本体サイズ(cm):約32.5×32.3×7.2
ステーションサイズ(cm):約27.5×19.1×21.2
ロボット掃除機本体重さ(kg):約2.5
ステーション重さ(kg):約1.8
掃除時間:最大120分
ダストバッグの容量(ステーション)(L):3
【質量・質量単位】
8440g

T2292511の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ロボットタイプ
消費電力(W)
自動ゴミ収集ステーション:15(ゴミ収集時:400 )、本体:40
ブラック
吸引力
4000Pa
JANコード
4571411228995
質量(g)
8440
トラスココード
691-8899
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T2292511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,264
( 29,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルかつコンパクトな設計ながら、自動ゴミ収集ステーションやiPathレーザーナビゲーション技術など人気の機能を搭載した、究極の一台です
・薄型ボディで狭い空間にも入り込み、最大4000Paの強力な吸引力と部屋の角を感知すると伸縮するサイドブラシで隅々まで効率的に掃除します
・コンパクトな自動ゴミ収集ステーションを搭載しゴミ捨ての負担を軽減しつつ、独自の毛がらみ除去システムでブラシにからまった毛のからみも除去します
・専用アプリに接続することで進入禁止エリアや吸引力など掃除の詳細設定が可能です

ご注意

  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。
  • 周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボット掃除機 Robot Vacuum Auto-Empty C10の型番T2292511のページです。 型番T2292511に関する仕様情報を記載しております。
ロボット掃除機 Robot Vacuum Auto-Empty C10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット掃除機 Robot Vacuum Auto-Empty C10
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
10.8V コードレスクリーナー R12DB
AI除菌清掃ロボット Whiz i
掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
メーカーANKER東浜商事HiKOKI(旧日立工機)育良精機製作所エスコNIVAC
通常価格27,26483,81433,9042,400,00033,753268,786 -
通常出荷日9日目1日目4日目2日目2日目4日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ロボットタイプ粉じんタイプハンディタイプロボットタイプハンディタイプ粉じんタイプ
消費電力(W)自動ゴミ収集ステーション:15(ゴミ収集時:400 )、本体:40-----
ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト