17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni C20 T2280511

ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni C20

通常単価(税別)
63,627
税込単価
69,990
通常出荷日:9日目

【特長】・コンパクトな全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥まで任せられる...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品は障害物回避機能を搭載しておりません。
  • ご使用の際はお部屋の障害物となるものを片付けてから使用してください。
  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しており、5GHz周波数帯には対応していません。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。
  • 周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。

型番:

T2280511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
T2280511697-86884571411226861【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック
吸引力:7000Pa
ロボット掃除機本体サイズ(cm):約32.8×33.4×8.5
ステーションサイズ(cm):約33.0×28.9×46.0
ロボット掃除機本体重量(kg):約3.3
ステーション重量(kg):約5.7
充電時間:約330分
掃除時間:最大170分
ダスト容器の容量(ml):250
ステーション浄水タンク容量(L):2.5
ステーション汚水タンク容量(L):2.4

T2280511の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ロボットタイプ
ブラック
吸引力
7000Pa
JANコード
4571411226861
トラスココード
697-8688
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T2280511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,627
( 69,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥まで任せられる、欲しい機能をすべて備えたEufy全自動クリーニング掃除機シリーズのライトモデル
・7000Paの強力な吸引力に加えて、加圧式デュアル回転モップを搭載しており、約0.6kgの圧力で「押して拭く」ことが可能なため、まるで人の手で水拭きしたような掃除を実現します
・約8.5cmの薄型のボディで、ソファやベッドなど家具下の狭い空間にも入り込み、iPathレーザー・ナビゲーション技術により掃除に最適なルートを作成し、お部屋を効率的に掃除します
・専用アプリに接続することで進入禁止エリアや吸引力、水量調整など掃除の詳細設定が可能です

ご注意

  • 本製品は障害物回避機能を搭載しておりません。
  • ご使用の際はお部屋の障害物となるものを片付けてから使用してください。
  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しており、5GHz周波数帯には対応していません。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。
  • 周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni C20の型番T2280511のページです。 型番T2280511に関する仕様情報を記載しております。
ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni C20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni C20
ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni S1 Pro
ロボット掃除機 Clean X8 Pro with Self-Empty Station
ロボット掃除機 X10 Pro Omni
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
メーカーANKERANKERANKERANKERニルフィスクアドバンスケルヒャー
通常価格63,627181,72763,62790,90053,333 -32,813
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目〜9日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ロボットタイプロボットタイプロボットタイプロボットタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ
ブラックブラックブラックブラック--
吸引力7000Pa8000Pa4000Pa×2---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト