ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロボット掃除機 X10 Pro Omni T2351511

ロボット掃除機 X10 Pro Omni

通常単価(税別)
90,900
税込単価
99,990
通常出荷日:9日目

【特長】・最大8000Paで、カーペットにからみついた髪の毛やペットの毛までパワフルに吸引・水拭きは、...

詳細を確認

ご注意

  • 障害物回避機能の認識精度は使用環境や物体によって異なる場合があります。
  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。5GHz周波数帯には対応していません。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T2351511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
T2351511683-26904571411216855【商品スペック】
仕様・規格
集じん容量(L):0.33
色:ブラック
ロボット掃除機本体サイズ(cm):約35.3×32.7×11.4
ステーションサイズ(cm):約36.6×48.0×46.0
ロボット掃除機本体質量(kg):約4.6
ステーション質量(kg):約7.5
充電時間:約300分
掃除時間:最大180分
吸引力(Pa):8000
ステーション水タンク容量:ステーション浄水タンク/3L、ステーション汚水タンク/2.7L

T2351511の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ロボットタイプ
ブラック
JANコード
4571411216855
トラスココード
683-2690
集じん容量(L)
0.33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T2351511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,900
( 99,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大8000Paで、カーペットにからみついた髪の毛やペットの毛までパワフルに吸引
・水拭きは、2つのモップにそれぞれ約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、床の汚れを徹底的に除去します
・「モップ自動リフトアップ」機能を搭載しており、カーペットを感知すると、モップが自動的に12mm持ち上がり、カーペットを濡らさずに掃除可能
・「エッジモード」ではセンサーが壁を認識すると従来のロボット掃除機では届きにくい壁際の約1cmまで丁寧に水拭きします
・Anker独自のAI.Seeシステムを搭載し、AIカメラにより掃除中に床に残されたケーブルやスリッパ等の形状を高精度に認識し、これまでロボット掃除機が見逃していた小さな障害物も正確に回避可能です
・「全自動クリーニングステーション」を付属、ステーションでのゴミの自動収集からモップの洗浄、45℃の温風でのモップ乾燥までを自動でセルフクリーニング
・「毛がらみ除去システム」を搭載。ブラシが前後に回転し、内蔵された櫛がからまった毛をスムーズにほぐすことでブラシに毛がからまりにくく、メンテナンスの負担を解消します

ご注意

  • 障害物回避機能の認識精度は使用環境や物体によって異なる場合があります。
  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。5GHz周波数帯には対応していません。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボット掃除機 X10 Pro Omniの型番T2351511のページです。 型番T2351511に関する仕様情報を記載しております。
ロボット掃除機 X10 Pro Omniのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット掃除機 X10 Pro Omni
乾湿両用掃除機(業務用)
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
メーカーANKERエスコNIVACアクアシステムケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格90,90085,33198,281 -58,393 -138,75053,333 -
通常出荷日9日目2日目1日目〜1日目〜2日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ロボットタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ
ブラック-----
JANコード4571411216855-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト