ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロボット掃除機 Clean X8 Pro with Self-Empty Station T2276513

ロボット掃除機 Clean X8 Pro with Self-Empty Station

通常単価(税別)
63,627
税込単価
69,990
通常出荷日:9日目

【特長】・X8 Proは、掃除機のブラシに毛がほとんどからまらず、ブラシのお手入れに関するメンテナンス...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しており、5GHz周波数帯には対応していません。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。
  • 周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T2276513
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
T2276513697-86834571411213489【商品スペック】
仕様・規格
騒音値(dB):58(静音モード時)
色:ブラック
吸引力:4000Pa×2
本体サイズ(cm):約35.0×35.3×10.0
自動ゴミ収集ステーションサイズ(cm):約19.5×15.5×38.4
本体重量(kg):約4.0
自動ゴミ収集ステーション重量(kg):約2.7
充電時間:約330分
掃除時間:最大180分
ダスト容器の容量(mL):335
段差乗り越え:19mmまで

T2276513の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ロボットタイプ
ブラック
騒音値(dB)
58(静音モード時)
吸引力
4000Pa×2
JANコード
4571411213489
トラスココード
697-8683

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T2276513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,627
( 69,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X8 Proは、掃除機のブラシに毛がほとんどからまらず、ブラシのお手入れに関するメンテナンスの負担を解消できるロボット掃除機です
・4000Pa×2のデュアルタービンを搭載し、カーペットにからみ付いた髪の毛やペットの毛、ホコリなどもすべて吸い込む圧倒的な吸引力です
・コンパクトな自動ゴミ収集ステーション付きで、約2ヶ月間ゴミ捨て不要です(掃除環境によって異なります)
・強力吸引だけでなく、水拭き機能も搭載しており、床材や汚れに合わせて水量を3段階調整可能です
・5フロアまで保存できる、掃除のカスタマイズが可能なマルチフロアマッピング機能を搭載しています

ご注意

  • 本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しており、5GHz周波数帯には対応していません。
  • ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。
  • 周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボット掃除機 Clean X8 Pro with Self-Empty Stationの型番T2276513のページです。 型番T2276513に関する仕様情報を記載しております。
ロボット掃除機 Clean X8 Pro with Self-Empty Stationのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット掃除機 Clean X8 Pro with Self-Empty Station
ロボット掃除機 X10 Pro Omni
ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni S1 Pro
ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni C20
乾湿両用掃除機(業務用)
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
メーカーANKERANKERANKERANKERエスコNIVAC
通常価格63,62790,900181,72763,62785,33198,281 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ロボットタイプロボットタイプロボットタイプロボットタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ
ブラックブラックブラックブラック--
騒音値(dB)58(静音モード時)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト