ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200 410050

ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200

通常単価(税別)
60,300
税込単価
66,330

【用途】・ポータブル電源の充電用【商品仕様】・出力電圧(V):36.6・定格出...

詳細情報を確認する
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    10
  • 高さ(mm)
    650
  • 出力電圧(V)
    36.6
  • 定格出力(W)
    200
  • 幅(mm)
    2230
  • JANコード
    4514706088300
  • 質量(g)
    6300
  • トラスココード
    694-9620
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源用ソーラーパネル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

410050
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    410050694-96204514706088300【商品スペック】
    仕様・規格
    出力電圧(V):36.6
    定格出力(W):200
    幅(mm):2230
    奥行(mm):10
    高さ(mm):650
    折り畳みサイズ:650mm×515mm
    変換効率:19%~22%
    【質量・質量単位】
    6.3kg

    410050の仕様・寸法情報

    対応電圧(V)
    その他
    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    奥行(mm)
    10
    高さ(mm)
    650
    出力電圧(V)
    36.6
    定格出力(W)
    200
    幅(mm)
    2230
    JANコード
    4514706088300
    質量(g)
    6300
    トラスココード
    694-9620
    商品タイプ詳細
    ポータブル電源用ソーラーパネル

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    410050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,300
    ( 66,330 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・ポータブル電源の充電用
    【商品仕様】
    ・出力電圧(V):36.6
    ・定格出力(W):200

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200の型番410050のページです。 型番410050に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200
    ポータブル電源 PB-AR20Pro
    ソーラーパネル
    ポータブル電源 Solix C200
    ソーラーパネル用コネクター
    ソーラーパネル用延長ケーブル
    メーカーレッキス工業レッキス工業ANKERANKERANKERANKER
    通常価格60,300173,70031,72729,9911,8092,718 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    対応電圧(V)その他その他その他単相100V--
    商品タイプその他その他その他その他その他延長コード
    その他オプション---オプションオプション
    奥行(mm)10312----
    高さ(mm)650265----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました