ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 PB-AR20Pro 410015

ポータブル電源 PB-AR20Pro

通常単価(税別)
165,016
税込単価
181,518
通常出荷日:9日目

【特長】・リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、各種保護機能も搭載。・当社EFコントローラやパイプマシン...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    312
  • 高さ(mm)
    265
  • 最大出力(W)
    2000
  • 出力電圧(V)
    100
  • 定格出力(W)
    1800
  • 入力電圧(V)
    AC100~120
  • 幅(mm)
    413
  • JANコード
    4514706088003
  • 質量(g)
    16700
  • トラスココード
    693-5186
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

410015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
410015693-51864514706088003【商品スペック】
仕様・規格
容量:1152Wh
AC入力:100~120V 50/60Hz 15AMax
ソーラーバッテリー入力:12~95V 13A 最大650W
車両入力:12V/24V 対応
AC出力端子×4 100V定格出力1800W 最大出力2000W(瞬間最大3000W)50Hz
USB-A出力×2、USB-C出力×2、シガーソケット12V/10A
ワイヤレス充電 最大30W×2
出力電圧(V):100
幅(mm):413
奥行(mm):312
高さ(mm):265
【質量・質量単位】
16.7kg

410015の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
その他
奥行(mm)
312
高さ(mm)
265
最大出力(W)
2000
出力電圧(V)
100
定格出力(W)
1800
入力電圧(V)
AC100~120
幅(mm)
413
JANコード
4514706088003
質量(g)
16700
トラスココード
693-5186
商品タイプ詳細
ポータブル電源
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
410015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,016
( 181,518 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、各種保護機能も搭載。
・当社EFコントローラやパイプマシンの安定稼働のために様々な検証を行い、クリアしてきたポータブル電源です。
・同程度出力の発電機に比べ、手軽く簡単で、すぐに使える利便性は圧倒的です。
・騒音・排気ガスの心配もなく、室内でも安心して使用できます。
【用途】
・EFコントローラ、パイプマシンの稼働用電源として。
・非常用電源として。
・様々な生活家電にも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 PB-AR20Proの型番410015のページです。 型番410015に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 PB-AR20Proのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 PB-AR20Pro
ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 Pシリーズ
ポータブル電源 DELTAPro3
ポータブル電源 Solix C300
メーカーレッキス工業レッキス工業ECOFLOWBLUETTI JAPANECOFLOWANKER
通常価格165,01657,287276,000104,000 -490,00031,537 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目9日目9日目
対応電圧(V)その他その他その他単相100Vその他単相100V
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)31210----
高さ(mm)265650----
最大出力(W)2000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト