ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni S1 Pro
- 通常単価(税別)
- 181,727円
- 税込単価
- 199,900円
通常出荷日:9日目
【特長】・水拭き掃除をしながらモップの汚れを本体内で洗浄する「Always-Clean Mop」を搭載...
詳細を確認- 商品タイプ
- そうじ機
- 用途
- 乾湿両用
- 種類
- ロボットタイプ
- 色
ブラック
- 吸引力
8000Pa
- JANコード
4571411214646
- 質量(g)
16400
- トラスココード
693-2239
- 集じん容量(L)
0.25
ご注意
本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。
ステーションは左右0.5m、前方1.5mの範囲内にある障害物を取り除き設置してください。
周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
障害物回避機能の認識精度は使用環境や物体によって異なる場合があります。
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|
| T2080511 | 693-2239 | 4571411214646 | 【商品スペック】 仕様・規格 集じん容量(L):0.25 色:ブラック 吸引力:8000Pa ロボット掃除機本体サイズ:約32.5 x 34.7 x 9.6cm ステーションサイズ:約38.3 x 46.7 x 67.0cm | ロボット掃除機本体重量:約4.8kg ステーション重量:約11.6kg 充電時間:約240分 掃除時間:最大210分 【質量・質量単位】 16.4kg |
T2080511の仕様・寸法情報
吸引力
8000Pa
JANコード
4571411214646
質量(g)
16400
トラスココード
693-2239
ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni S1 Proの型番T2080511のページです。
型番T2080511に関する仕様情報を記載しております。
ロボット掃除機 Robot Vacuum Omni S1 Proのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ANKER | ANKER | ANKER | ANKER | ケルヒャー | ケルヒャー |
| 181,727円 | 63,627円 | 63,627円 | 90,900円 | 138,750円 | 32,813円 |
| 9日目 | 9日目 | 9日目 | 9日目 | 2日目 | 9日目 |
| そうじ機 | そうじ機 | そうじ機 | そうじ機 | そうじ機 | そうじ機 |
| 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 |
| ロボットタイプ | ロボットタイプ | ロボットタイプ | ロボットタイプ | ペール缶タイプ | 粉じんタイプ |
| ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | - | - |
| 8000Pa | 7000Pa | 4000Pa×2 | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。