17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 カルティオ(樹脂ストッパー付)

通常単価(税別)
18,652特別価格
税込単価
20,517特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・回転式の荷物落下防止柵を標準採用。荷物の転落を防止します。・樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    7300
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    162
  • 長さ(mm)
    780
  • 幅(mm)
    490
  • 付属ストッパー
    MPK-780-JS
  • 騒音値(dB)
    35.5
  • 長さ×幅(mm)
    600×451(有効内寸、回転落下防止柵を立てた状態)
  • 取替キャスター(固定)
    TYSR-100SEL
  • 取替キャスター(自在)
    TYSFHG-100SEL
  • 仕様
    完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)
  • 材質詳細
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MPK780-BK-JS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPK780-BK-JSの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
ブラック
JANコード
4550414269297
トラスココード
558-4733
質量(g)
7300
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
900
高さ(mm)
162
長さ(mm)
780
幅(mm)
490
付属ストッパー
MPK-780-JS
騒音値(dB)
35.5
長さ×幅(mm)
600×451(有効内寸、回転落下防止柵を立てた状態)
取替キャスター(固定)
TYSR-100SEL
取替キャスター(自在)
TYSFHG-100SEL
仕様
完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)
材質詳細
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MPK780-BK-JS

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4550414269297
558-4733
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,65215,893
( 17,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式の荷物落下防止柵を標準採用。荷物の転落を防止します。
・樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。
・本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
・エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
・後継品:MPK-780-B-AJS 樹脂ストッパー(金属ピン仕様)付
【用途】
・あらゆる運搬作業に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 カルティオ(樹脂ストッパー付)の型番MPK780-BK-JSのページです。 型番MPK780-BK-JSに関する仕様情報を記載しております。
樹脂台車 カルティオ(樹脂ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 カルティオ(樹脂ストッパー付)
樹脂台車 カルティオ
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付
静音樹脂大型台車 フットブレーキ付
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミ金沢車輛金沢車輛トラスコ中山
通常価格18,65213,457 -16,42911,18419,15832,428 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目4日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200200300150300400
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト