17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 カルティオミニweego(折りたたみ式収納BOX付)

通常単価(税別)
11,368
税込単価
12,505
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です【用途】・事務所などでの資料の運搬に・家庭で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    KW-GJS
  • 質量(g)
    4220
  • 材質1
    収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
  • キャスター径(mm)
    75
  • ハンドル高さ(mm)
    790
  • 高さ(mm)
    133
  • 長さ(mm)
    465
  • 幅(mm)
    390
  • 箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ
    440×295×300
  • 取替キャスター(固定)
    TYER-75ELB、TYER-75ELB-WC-LGN、TYER-75ELB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-LGN
  • 取替キャスター(自在)
    TYEF-75ELB、TYEF-75ELB-WC-LGN、TYEF-75ELB-WC-OW

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合ストッパーがカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

仕様

最小発注数量
ブルー
194-8175
完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
1個
ブラック
194-8176
完成品、折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
1個
ラベンダー
194-8177
完成品、折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
1個
オリーブ
194-8178
完成品、折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
1個
オレンジ
194-8179
完成品、折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
1個
ピンク
194-8180
完成品、折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
1個
ホワイト
194-8181
完成品、折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,368
( 12,505 )
1日目
11,368
( 12,505 )
1日目
11,368
( 12,505 )
4日目
11,368
( 12,505 )
1日目
11,368
( 12,505 )
1日目
11,368
( 12,505 )
1日目
11,368
( 12,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です
【用途】
・事務所などでの資料の運搬に
・家庭でのごみ出しなどに
【材質】
・収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合ストッパーがカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 カルティオミニweego(折りたたみ式収納BOX付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 カルティオミニweego(折りたたみ式収納BOX付)
樹脂台車 カルティオ
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,36813,457 -15,19227,695 -12,9794,805 -
通常出荷日1日目〜1日目〜9日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製スチール製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100200150400200100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
適合ストッパーKW-GJSMPK-780-JS、MPK-780-SS-MPK-900FBTP-X700FBKW-GJS、MP-6039NFB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト