17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)

樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)

通常単価(税別)
15,026特別価格
税込単価
16,529特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です・荷台をポリカーボネート製にすることで、今ま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    5850
  • キャスター径(mm)
    75
  • ハンドル高さ(mm)
    890
  • 高さ(mm)
    125
  • 長さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    390
  • 箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ
    440×295×300
  • 取替キャスター(固定)
    TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)
  • 取替キャスター(自在)
    TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト)
  • ハンドルタイプ
    折りたたみ
  • フタ
    あり
  • 仕様
    完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付
  • 材質詳細
    収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング/荷台:ポリカーボネート(PC)/ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理
    メラミン焼き付け塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
AC-1PC-GN-THB194-8158【商品スペック】
仕様・規格
完成品
自在キャスター、固定キャスター各2個
折りたたみハンドルタイプ
折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付
均等荷重(kg):100
長さ(mm):600
幅(mm):390
高さ(mm):125
ハンドル高さ(mm):890
キャスター径(mm):75
箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ:440×295×300
色:グリーン透明
取替キャスター(自在):TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト)
取替キャスター(固定):TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)
フタ:あり
【材質】
収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
荷台:ポリカーボネート(PC)
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
【質量・質量単位】
5.85kg
AC-1PC-R-THB194-8159【商品スペック】
仕様・規格
完成品
自在キャスター、固定キャスター各2個
折りたたみハンドルタイプ
折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付
均等荷重(kg):100
長さ(mm):600
幅(mm):390
高さ(mm):125
ハンドル高さ(mm):890
キャスター径(mm):75
箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ:440×295×300
色:レッド透明
取替キャスター(自在):TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト)
取替キャスター(固定):TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)
フタ:あり
【材質】
収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
荷台:ポリカーボネート(PC)
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
【質量・質量単位】
5.85kg
AC-1PC-TM-THB194-8160【商品スペック】
仕様・規格
完成品
自在キャスター、固定キャスター各2個
折りたたみハンドルタイプ
折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付
均等荷重(kg):100
長さ(mm):600
幅(mm):390
高さ(mm):125
ハンドル高さ(mm):890
キャスター径(mm):75
箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ:440×295×300
色:透明
取替キャスター(自在):TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト)
取替キャスター(固定):TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)
フタ:あり
【材質】
収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
荷台:ポリカーボネート(PC)
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
【質量・質量単位】
5.85kg
AC-1PC-VI-THB194-8161【商品スペック】
仕様・規格
完成品
自在キャスター、固定キャスター各2個
折りたたみハンドルタイプ
折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付
均等荷重(kg):100
長さ(mm):600
幅(mm):390
高さ(mm):125
ハンドル高さ(mm):890
キャスター径(mm):75
箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ:440×295×300
色:バイオレット透明
取替キャスター(自在):TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト)
取替キャスター(固定):TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)
フタ:あり
【材質】
収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
荷台:ポリカーボネート(PC)
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
【質量・質量単位】
5.85kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
グリーン透明
194-8158
1個
レッド透明
194-8159
1個
透明
194-8160
1個
バイオレット透明
194-8161
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,02613,186
( 14,505 )
1日目
15,02613,186
( 14,505 )
1日目
15,02613,186
( 14,505 )
1日目
15,02613,186
( 14,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です
・荷台をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました
・荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです
・ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です
・ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます
【用途】
・事務所などでの資料の運搬に
・家庭でのごみ出しなどに
【材質】
・収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
・荷台:ポリカーボネート(PC)
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車"アクロキャリー"(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)
樹脂製運搬車アクロキャリー(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格15,02616,4576,087 -4,805 -7,14816,429
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)100100100100100300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト