ファクトリーサプライ用品技術窓口

やわらかゴムポール 80cm BK/Y GP-03A

やわらかゴムポール 80cm BK/Y

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:9日目

【特長】・非常に柔らかい材質でできたポールです・万が一衝突しても車両の傷、ケガを未然に防ぎます・先端に...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    プラチェーン
  • 商品タイプ2
    プラチェーンスタンド
  • 詳細タイプ
    やわらかゴムポール
  • JANコード
    4968124216225
  • トラスココード
    355-3466
  • 質量(g)
    2130
  • 材質1
    NBR(発泡ゴム)
  • ポール径(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    880
  • ブラック、イエロー
  • 幅(mm)
    250
  • 材質2
    FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GP-03A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
GP-03A355-34664968124216225【商品スペック】
仕様・規格
スタッキング(積み重ね収納)機能付
内径6~8mmのプラスチックチェーンに対応
アンカー固定用穴3カ所あり
アンカー穴径:10mm
アンカー穴部の厚さ:23mm
色:ブラック、イエロー
幅(mm):250
高さ(mm):880
ポール径(mm):60
【材質】
NBR(発泡ゴム)
FRP
【質量・質量単位】
2.13kg

GP-03Aの仕様・寸法情報

商品タイプ1
プラチェーン
商品タイプ2
プラチェーンスタンド
詳細タイプ
やわらかゴムポール
JANコード
4968124216225
トラスココード
355-3466
質量(g)
2130
材質1
NBR(発泡ゴム)
ポール径(mm)
60
高さ(mm)
880
ブラック、イエロー
幅(mm)
250
材質2
FRP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-03A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に柔らかい材質でできたポールです
・万が一衝突しても車両の傷、ケガを未然に防ぎます
・先端にフックが付いているのでプラスチックチェーンや紐を付けることができます
【用途】
・進入禁止表示用
・人、車両の誘導具用
【材質】
・NBR(発泡ゴム)
・FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

やわらかゴムポール 80cm BK/Yの型番GP-03Aのページです。 型番GP-03Aに関する仕様情報を記載しております。
やわらかゴムポール 80cm BK/Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やわらかゴムポール 80cm BK/Y
カラープラポール ゴムベース
カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト
カラープラポール 注水ベース
カラープラポール ピラー(柱)
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイトラスコ中山
通常価格4,6001,1152,136 -1,038 -1,038 -2,229
通常出荷日9日目4日目4日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンバリケードプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2プラチェーンスタンドプラチェーンスタンド-プラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーン用オプション
詳細タイプやわらかゴムポールゴムベース台座専用ウエイトベースピラー(柱)-
JANコード496812421622549681242087324968124205830---
トラスココード355-3466440-3142854-7583---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト