17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光用遮光一眼形めがね

レーザー光用遮光一眼形めがね

通常単価(税別)
30,63340,474特別価格
税込単価
33,69644,521特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。【用途】・レーザー加工(切断、溶接、マ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • フレーム色
    ホワイト
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    58
  • 質量(g)
    64.000
  • 幅(mm)
    160
  • 長さ(mm)
    178
  • ツル調整

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
CE-YL-780-CO2C-LT530-40104984013106118【商品スペック】
仕様・規格
ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
レンズ色:クリア
テンプル色:ホワイト
フレーム色:ホワイト
幅(mm):160
高さ(mm):58
長さ(mm):178
可視光線透過率(%):85
防曇加工:○
防傷加工:○
ツル調整:○
テンプルカラー:WHITE
ノーズパッド:○
OD値:6
適応波長(nm):10600(OD6)
【材質】
フレーム:ナイロン
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
【質量・質量単位】
64g
CE-YL-780-CYAG-LT256-04444984013104183【商品スペック】
仕様・規格
ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート+くもり止め)
レンズ色:アンバー
テンプル色:ホワイト
フレーム色:ホワイト
幅(mm):160
高さ(mm):58
長さ(mm):178
可視光線透過率(%):23
防曇加工:○
防傷加工:○
ツル調整:○
ノーズパッド:○
適応波長(nm):266~355(OD8)、532(OD8)、940~1070(OD6)
【材質】
フレーム:ナイロン
ソックス:エラストマー
【質量・質量単位】
64g
CE-YL-780-DYE-LT530-40224984013106125【商品スペック】
仕様・規格
ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
レンズ色:BLUE
幅(mm):160
高さ(mm):58
長さ(mm):178
可視光線透過率(%):22
防曇加工:○
防傷加工:○
ツル調整:○
テンプルカラー:WHITE
ノーズパッド:○
適応波長(nm):591~598(OD5)、595(OD7)
【材質】
フレーム:ナイロン
【質量・質量単位】
64g
CE-YL-780-MBLD-LT530-40184984013106132【商品スペック】
仕様・規格
ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
レンズ色:CLEAR
幅(mm):160
高さ(mm):58
長さ(mm):178
可視光線透過率(%):85
防曇加工:○
防傷加工:○
ツル調整:○
テンプルカラー:WHITE
ノーズパッド:○
OD値:3
適応波長(nm):405(OD3)
【材質】
フレーム:ナイロン
【質量・質量単位】
64g
CE-YL-780-MRGB-LT530-40154984013106149【商品スペック】
仕様・規格
ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
レンズ色:ブラウン
テンプル色:ホワイト
フレーム色:ホワイト
幅(mm):160
高さ(mm):58
長さ(mm):178
可視光線透過率(%):5
防曇加工:○
防傷加工:○
ツル調整:○
テンプルカラー:WHITE
ノーズパッド:○
OD値:2
適応波長(nm):457(OD2)、532(OD2)、633(OD2)
【材質】
フレーム:ナイロン
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
【質量・質量単位】
64g
CE-YL-780-MRLD-LT530-40214984013106101【商品スペック】
仕様・規格
ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
レンズ色:BLUE
幅(mm):160
高さ(mm):58
長さ(mm):178
可視光線透過率(%):40
防曇加工:○
防傷加工:○
ツル調整:○
テンプルカラー:WHITE
ノーズパッド:○
適応波長(nm):635(OD0.7)、650(OD0.9)、680(OD1)、780(OD0.5)
【材質】
フレーム:ナイロン
【質量・質量単位】
64g

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

用途

UVカット

耐静電性

レンズ交換

レンズ色

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

仕様

可視光線透過率(%)

適合波長(nm)

カラー

仕様1

最小発注数量
遮光
CLEAR
4984013106118
530-4010
フレーム:ナイロン、ソックス:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
-
85
-
WHITE(テンプルカラー)
6(OD値)
1個
遮光
AMBER
4984013104183
256-0444
フレーム:ナイロン、ソックス:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート
-
-
-
23
-
-
-
1個
遮光
BLUE
4984013106125
530-4022
フレーム:ナイロン
-
-
-
22
-
WHITE(テンプルカラー)
-
1個
レーザー用
-
-
-
グリーン
4984013104275
256-0428
フレーム:ナイロン、エラストマー
レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコートでくもり止め)
-
ノーズブリッジ:HT/ハイタイプ
30
810~1100(OD7)、850~1080(OD8)
-
-
1個
遮光
CLEAR
4984013106132
530-4018
フレーム:ナイロン
-
-
-
85
-
WHITE(テンプルカラー)
3(OD値)
1個
遮光
BROWN
4984013106149
530-4015
フレーム:ナイロン、ソックス:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
-
5
-
WHITE(テンプルカラー)
2(OD値)
1個
遮光
BLUE
4984013106101
530-4021
フレーム:ナイロン
-
-
-
40
-
WHITE(テンプルカラー)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,97435,687
( 39,256 )
19日目
40,474
( 44,521 )
4日目
36,93235,646
( 39,211 )
19日目
34,333
( 37,766 )
1日目
30,63329,566
( 32,523 )
19日目
30,63329,566
( 32,523 )
19日目
30,63329,566
( 32,523 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。
【用途】
・レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)、レーザー計測、レーザー治療等に。
【材質】
・フレーム:ナイロン
・ソックス:エラストマー
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザー光用遮光一眼形めがねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光用遮光一眼形めがね
レーザー保護めがね 1眼式/2眼式
遮光めがね (オーバーグラスタイプ)
レーザー用一眼型保護メガネ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
メーカー山本光学アズワンアズワン理研オプテックアズワンアズワン
通常価格30,633-18,753 -3,07018,000 -2,000 -630 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ-二眼型メガネ-
曇り止め
傷防止
フレーム色ホワイト-----
ノーズパッド-----

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト