17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

通常単価(税別)
10,18730,400
税込単価
11,20633,440
通常出荷日:9日目

【特長】・折りたたんでコンパクトにしまえます【材質】・本体:スチール、アジャスター:ステンレス(本体表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 奥行(mm)
    477
  • 高さ(mm)
    1419
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質
    本体:スチール、アジャスター:ステンレス
  • 表面処理
    粉体塗装(本体)
  • ブラック
  • 段数(段)
    7
  • ポケット有効寸法 (mm)
    W220×D25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材質がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 質量(g)

  • 折りたたみ時サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

質量(g)

折りたたみ時サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
515
4800
515×85×1475
2
4510391325225
616-4934
1個
971
6900
971×85×1415
4
4510391001730
616-6413
1個
287
3400
287×85×1475
1
4510391325218
616-4925
1個
743
6200
743×85×1475
3
4510391325232
616-6425
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,304
( 17,934 )
9日目
30,400
( 33,440 )
9日目
10,187
( 11,206 )
9日目
24,300
( 26,730 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんでコンパクトにしまえます
【材質】
・本体:スチール、アジャスター:ステンレス(本体表面処理:粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材質がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンフレットスタンド(A4サイズ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンフレットスタンド(A4サイズ対応)
前柱60型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)
スーパーラック ネットパネル2枚
N)KZサイドネットセット D180
スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き
スーパーラック パンチングパネルタイプ
メーカーアール・エフ・ヤマカワアイリスオーヤマトラスコ中山タテヤマアドバンストラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,187-70,164 -76,3877,277 -121,879108,933
通常出荷日9日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプ陳列機器陳列機器陳列機器ディスプレイネット陳列機器陳列機器
奥行(mm)477120040016626621
高さ(mm)141924001644180017851785
本体/オプション本体本体本体オプション本体本体
材質本体:スチール、アジャスター:ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト